|
|
|
OVA53173
Exiway Smartexit Dicube - 26m - homem de funcionamento ISO- 45° - 7 pictogramas
|
|
|
Principal
Alcance
|
Exiway
|
Tipo de produto ou componente
|
Pictogram
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de marcação
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Exiway Exiway Smartexit Activa ecrã único/duplo do sinal de saída
Exiway Exiway Smartexit Dicube ecrã único/duplo do sinal de saída
|
Forma
|
ISO
|
Distância de visibilidade
|
26 m
|
Marcação
|
45° downward indication running man left
Homem a correr para a direita
45° upward indication running man right
45° downward indication running man right
45° upward indication running man left
Homem a correr para a esquerda
|
Altura
|
260 mm
|
Largura
|
140 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,5 cm
|
Package 1 Width
|
14,5 cm
|
Package 1 Length
|
26,0 cm
|
Package 1 Weight
|
126,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,276 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
640
|
Package 3 Height
|
45,0 cm
|
Package 3 Width
|
80,0 cm
|
Package 3 Length
|
120,0 cm
|
Package 3 Weight
|
96,416 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|