|
|
|
OVA53174
Exiway Smartexit Dicube - 32m - ISO- 45°homem de funcionamento - 7 pictograms
|
|
|
Principal
Alcance
|
Exiway
|
Tipo de produto ou componente
|
Pictogram
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de marcação
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Exiway Exiway Smartexit Activa ecrã único/duplo do sinal de saída
Exiway Exiway Smartexit Dicube ecrã único/duplo do sinal de saída
|
Forma
|
ISO
|
Distância de visibilidade
|
32 m
|
Marcação
|
Homem a correr para a direita
45° downward indication running man right
45° downward indication running man left
45° upward indication running man right
45° upward indication running man left
Homem a correr para a esquerda
|
Altura
|
330 mm
|
Largura
|
170 mm
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,1 cm
|
Package 1 Width
|
17,0 cm
|
Package 1 Length
|
33,0 cm
|
Package 1 Weight
|
80,0 g
|
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE
|
Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
|
Garantia contratual
|
|