|
|
|
OVA53180
Exiway Smartbeam DiCube -kit vetrosignal - 20 m - para luminárias de embutir
|
|
|
Principal
Alcance
|
Exiway
|
Tipo de produto ou componente
|
Kit do sinal de saída
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de iluminação
|
Equipamento fornecido
|
Adapter ring
Conjunto de 5 pictogram sheet
Fixing clip
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Exiway Exiway Smartbeam DiCube equipamento de luz de emergência
|
Forma
|
ISO
|
Destino do produto
|
Montagem encastrada light fitting
|
Distância de visibilidade
|
20 m
|
Marcação
|
Homem a correr para baixo
Homem a correr para a direita
Running man upward
Branco
Homem a correr para a esquerda
|
Altura
|
115 mm
|
Largura
|
210 mm
|
Peso líquido
|
800 g
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,400 cm
|
Package 1 Width
|
15,000 cm
|
Package 1 Length
|
22,500 cm
|
Package 1 Weight
|
264,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,534 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE
|
Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
|
Garantia contratual
|
|