|
|
|
OVA53183
Exiway Smartbeam DiCube - kit de visor de pictogramas 45° - 4 conj - para luminárias de embutir
|
|
|
Principal
Alcance
|
Exiway
|
Tipo de produto ou componente
|
Pictogram
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de iluminação
|
Complementar
Compatibilidade gama
|
Exiway Exiway Smartbeam DiCube equipamento de luz de emergência
|
Destino do produto
|
Montagem encastrada light fitting
|
Forma
|
ISO
|
Quantidade por conjunto
|
Conjunto de 4
|
Marcação
|
45° upward indication running man right
45° downward indication running man left
45° upward indication running man left
45° downward indication running man right
|
Altura
|
115 mm
|
Largura
|
210 mm
|
Peso líquido
|
52 g
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,2 cm
|
Package 1 Width
|
11,3 cm
|
Package 1 Length
|
23 cm
|
Package 1 Weight
|
42 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,61 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE
|
Em investigação
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|