Schneider-Electric
 
R9R14240 Imagem Schneider electric
R9R14240
Interruptor diferencial, Resi9, 2P, 40A, 300mA, Classe AC
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Resi9
Nome do produto Resi9 RCCB
Tipo de produto ou componente Residual current circuit breaker (RCCB)
Identificação de pólos 2P
Posição neutra Esquerda
[In] corrente nominal 40 A
Tipo de rede AC
Sensibilidade de fuga à terra 300 mAem conformidade com EN/IEC 61008-2-1
Atraso de protecção de fuga à terra Instantâneo
Classe de protecção de fuga à terra Type AC
Poder de fecho e corte nominal Im 500 Aem conformidade com EN/IEC 61008-2-1
Corrente de curto-circuito condicional nominal 3 kA
Rótulos de qualidade AENOR
Complementar
Frequência da rede 50/60 Hz
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 230 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento 440 V
[Uimp] Tensão de resistência aos choques 4 kV
Corrente de sobretensão 250 A
Tipo de controlo Alavanca
Sinalização local Indicação ligado/desligado
Modo de montagem Encaixe
Suporte de montagem Calha DIN
Compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado Fundo biconexão
Distancias de 9 milímetros 8
Altura 84 mm
Largura 38 mm
Profundidade 92 mm
Peso líquido 0,15 kg
Profundidade incorporada 44 mm
Cor Branco
Durabilidade mecânica 20000 ciclos
Durabilidade elétrica AC-1 10000 ciclos
Ligações - terminais Terminais tipo túnel superior ou inferior) - 1...25 mm² - flexível com casquilho
Terminais tipo túnel superior ou inferior) - 1...25 mm² - flexível
Terminais tipo túnel superior ou inferior) - 1...35 mm² - rígido
Binário de aperto 3,5 N.m superior ou inferior
Ambiente
Normas EN/IEC 61008-2-1
Grau de proteção IP IP20 conforming to IEC 60529
IP40 (quadro modular) conforming to IEC 60529
Grau de poluição 2
Temperatura do ar ambiente para operação -5…40 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -30…70 °C
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 8,200 cm
Package 1 Length 8,800 cm
Package 1 Weight 196,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 54
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 11,025 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months