Tipo e composição dos contactos
|
1 A/F contacto temporizado, sem cádmio
|
Tipo de atraso
|
Com atraso desligado
|
Amplitude de atraso de tempo
|
10...100 s
3...30 s
0.05...1 s
30...300 s
30...300 h
30...300 min
3...30 min
3...30 h
0,3 ... 3 s
1 ... 10 s
|
Tipo de Controlo
|
Botão rotativo
Botão de diagnóstico
Potenciómetro externo
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24...240 V CA / CC 50/60 Hz
|
Release input voltage
|
<= 2.4 V
|
Gama de tensões
|
0,85...1,1 Us
|
Frequência de alimentação
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Ligações - terminais
|
Terminais de parafuso, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² AWG 20...AWG 12) sólido sem extremidade do cabo
Terminais de parafuso, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² AWG 20...AWG 14) sólido sem extremidade do cabo
Terminais de parafuso, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² AWG 24...AWG 14) flexível com extremidade do cabo
Terminais de parafuso, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² AWG 24...AWG 16) flexível com extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
0,6…1 N.mem conformidade com IEC 60947-1
|
Material da caixa
|
Auto-extintor
|
Precisão de repetição
|
+/- 0.5 %em conformidade com IEC 61812-1
|
Desvio de temperatura
|
+ / - 0,05% / ° C
|
Desvio de tensão
|
+/- 0.2 %/V
|
Definição da precisão do atraso horário
|
+ / - 10% da escala completa a 25 °Cem conformidade com IEC 61812-1
|
Control signal pulse width
|
100 ms com carga em paralelo
30 ms
|
Resistência de isolamento
|
100 mOhm a 500 V CCem conformidade com IEC 60664-1
|
Recovery time
|
120 ms na desactivação
|
Imunidade a microbreaks
|
10 ms
|
Consumo de potência em VA
|
3 VA a 240 V CA
|
Consumo de potência em W
|
1,5 W a 240 V DC
|
Capacidade de Comutação los VA
|
2000 VA
|
Corrente de comutação mínima
|
10 mA a 5 V CC
|
Corrente de comutação máxima
|
8 A
|
Tensão de comutação máxima
|
250 V CA
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos, 8 A a 250 V, AC-1
100000 ciclos, 2 A a 24 V, DC-1
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV para 1,2…50 µsem conformidade com IEC 60664-1
|
Power on delay
|
100 ms
|
Linha de fuga
|
4 kV/3em conformidade com IEC 60664-1
|
Categoria de sobretensão
|
IIIem conformidade com IEC 60664-1
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
MTTFd = 205,4 anos
B10d = 190000
|
Posição de montagem
|
Qualquer posição
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN de 35 mmem conformidade com IEC 60715
|
LED de estado
|
Verde retroiluminação LED estável) para indicação do ponteiro de marcação
Amarelo LED estável) para relé de saída energizado
Amarelo LED rápida intermitência) para tempo em progresso e relé de saída desenergizado
Amarelo LED piscar lentamente) para tempo em progresso e relé de saída energizado
|
Largura
|
22,5 mm
|
Peso líquido
|
0,1 kg
|
Number of functions
|
2
|
Força dieléctrica
|
2,5 kV para 1 mA/1 minuto a 50 Hz entre a saída do relé e a fonte de alimentação com isolamento básicoem conformidade com IEC 61812-1
|
Normas
|
UL 508
IEC 61812-1
|
Directivas
|
2004/108/EC - compatibilidade electromagnética
2006/95/EC -diretiva baixa tensão
|
Certificações de produtos
|
UL
CE
CCC
CSA
GL
RCM
EAC
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-20…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Grau de proteção IP
|
IP40 habitação: conforming to IEC 60529
IP50 face frontal: conforming to IEC 60529
IP20 terminais: conforming to IEC 60529
|
Grau de poluição
|
3em conformidade com IEC 60664-1
|
Resistência a vibrações
|
20 m/s² (f= 10…150 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência ao choque
|
15 gn fora de funcionamento para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
5 gn em funcionamento para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Humidade relativa
|
95 % a 25…55 °C
|
Compatibilidade electromagnética
|
Teste de imunidade momentânea rápida - test level: 1 kV nível 3 (clip de ligação capacitiva) conforming to IEC 61000-4-4
Teste de imunidade contra sobretensão - test level: 1 kV nível 3 (modo diferencial) conforming to IEC 61000-4-5
Teste de imunidade contra sobretensão - test level: 2 kV nível 3 (modo comum) conforming to IEC 61000-4-5
Descarga eletroestática - test level: 6 kV nível 3 (descarga por contacto) conforming to IEC 61000-4-2
Descarga eletroestática - test level: 8 kV nível 3 (descarga de ar) conforming to IEC 61000-4-2
Teste de imunidade ao campo electromagnético de radiofrequência com radiação - test level: 10 V / m nível 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Perturbações de RF por condução - test level: 10 V nível 3 (0,15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Rajadas momentâneas rápidas - test level: 2 kV nível 3 (contacto directo) conforming to IEC 61000-4-4
Imunidade a microquebras e quedas de tensão - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Imunidade a microquebras e quedas de tensão - test level: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-11
|