|
|
|
RGZE1S48M
Socket, separate contact, 5 a, relé type rxg2, screw connector, 250 v ac
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Relés electromecânicos Harmony
|
Tipo de produto ou componente
|
Tomada
|
Compatibilidade do produto
|
Relé de encaixe RXG com 2 A/F
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 A/F
|
[Ui] tensão estipulada de isolamento
|
250 V
|
Complementar
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
6 kV entre a bobina e o contacto with isolamento reforçado
4 kV entre pólos with isolamento básico
4 kV entre terminais and calha DIN with isolamento básico
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
250 Vem conformidade com IEC
300 Vem conformidade com UL
|
Força dieléctrica
|
5 kV entre a bobina e o contacto with isolamento reforçado
3 kV entre pólos with isolamento básico
3 kV entre terminais and calha DIN with isolamento básico
|
Disposição do terminal de contactos
|
Separado
|
Ligações - terminais
|
Terminais de parafuso, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm² AWG 22...AWG 14) flexível com extremidade do cabo
Terminais de parafuso, 2 x 0.34...2 x 1 mm² AWG 22...AWG 17) flexível com extremidade do cabo
Terminais de parafuso, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16) sólido sem extremidade do cabo
Terminais de parafuso, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² AWG 20...AWG 14) sólido sem extremidade do cabo
|
Tipo de parafuso
|
M3
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
Grau de poluição
|
3
|
Ambiente
Normas
|
CSA C22.2 No 14
IEC 61984
UL 508
|
Certificações de produtos
|
EAC
CE
CSA
UL
DNV-GL
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Humidade relativa
|
10…85 %
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,8 cm
|
Package 1 Width
|
7,4 cm
|
Package 1 Length
|
7,6 cm
|
Package 1 Weight
|
41 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
8,7 cm
|
Package 2 Width
|
8,4 cm
|
Package 2 Length
|
16,6 cm
|
Package 2 Weight
|
499 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
180
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
8,648 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|