|
|
|
RM1XA040
single pole over current relay 40 A - release 32...100 A - 1 OC
|
|
|
|
|
Fim de comercialização JAN 16, 2024
|
|
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Relés de sobreintensidade magnética
|
Alcance
|
TeSys
|
Nome do produto
|
TeSys RM1
|
Nome abreviado do equipamento
|
RM1XA
|
Tipo de produto ou componente
|
Componentes de protecção
|
Aplicação do aparelho
|
Protection
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
18,1…29 A AC
18,1…29 A DC
|
Corrente de disparo magnético
|
32…100 A
|
Corrente de saída contínua
|
40 A a AC rede
40 A a DC rede
|
Complementar
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional
|
10 A
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
600 V AC 0...60 Hz para circuito de potência
600 V DC para circuito de potência
|
Frequência da rede
|
0...60 Hz
|
AC current breaking and making capacity
|
12000 VA a 110 V AC para circuito de controlo
17000 VA a 220 V AC para circuito de controlo
22000 VA a 380 V AC para circuito de controlo
4000 VA a 48 V AC para circuito de controlo
|
DC current breaking and making capacity
|
180 W a 440 V DC para circuito de controlo
180 W a 600 V DC para circuito de controlo
190 W a 220 V DC para circuito de controlo
200 W a 110 V DC para circuito de controlo
240 W a 48 V DC para circuito de controlo
|
Constituição do contacto auxiliar
|
1 C/O
|
Peso líquido
|
0,99 kg
|
Ambiente
Normas
|
NF C 63-650
VDE 0660
|
Tratamento de proteção
|
TC versão standard
TH versão especial
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…60 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-60…70 °C
|
Altitude de funcionamento
|
<= 3000 m
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
15,0 cm
|
Package 1 Width
|
11,5 cm
|
Package 1 Length
|
15,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,052 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
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
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|