Schneider-Electric
 
RM1XA160 Imagem Schneider electric
RM1XA160
RELE MAGNETICO DE PROTECAO
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos Relés de sobreintensidade magnética
Alcance TeSys
Nome do produto TeSys RM1
Nome abreviado do equipamento RM1XA
Tipo de produto ou componente Componentes de protecção
Aplicação do aparelho Protection
[Ie] corrente estipulada de funcionamento 73…115 A AC
73…115 A DC
Corrente de disparo magnético 125…400 A
Corrente de saída contínua 160 A a AC rede
160 A a DC rede
Complementar
[Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional 10 A
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 600 V AC 0...60 Hz para circuito de potência
600 V DC para circuito de potência
Frequência da rede 0...60 Hz
AC current breaking and making capacity 12000 VA a 110 V AC para circuito de controlo
17000 VA a 220 V AC para circuito de controlo
22000 VA a 380 V AC para circuito de controlo
4000 VA a 48 V AC para circuito de controlo
DC current breaking and making capacity 180 W a 440 V DC para circuito de controlo
180 W a 600 V DC para circuito de controlo
190 W a 220 V DC para circuito de controlo
200 W a 110 V DC para circuito de controlo
240 W a 48 V DC para circuito de controlo
Constituição do contacto auxiliar 1 C/O
Peso líquido 0,99 kg
Ambiente
Normas VDE 0660
NF C 63-650
Tratamento de proteção TC versão standard
TH versão especial
Temperatura do ar ambiente para operação -40…60 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -60…70 °C
Altitude de funcionamento <= 3000 m
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 15,0 cm
Package 1 Width 11,5 cm
Package 1 Length 15,5 cm
Package 1 Weight 1,225 kg
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Perfil de Circularidade Não são necessárias operações de reciclagem específicas
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months