Tipo de protecção
|
Protecção contra curtos-circuitos na saída
Protecção da polaridade inversa na saída
Protecção contra sobretensão na saída (+/- 30V)
|
Abnormal analogue output voltage
|
-15...0 V sem entrada ou fio de entrada partido
|
Abnormal analogue output current
|
-30…0 mA 0...20 mA sem entrada ou fio de entrada partido
4…30 mA 4...20 mA sem entrada ou fio de entrada partido
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V CC +/- 20 %, isolado
|
Consumo de corrente
|
<= 70 mA para saída de tensão
<= 90 mA para saída de corrente
|
Sinalização local
|
Parapotência ON LED(verde)
|
Erro de medição
|
.+ / - 5% da escala total a 20 °C temporary performance degradation when subject to electromagnetic interference)
|
Precisão de repetição
|
+/- 0,2 % escala completa a 20 °C
+/- 0,6 % escala completa a 60 °C
|
Coeficiente de temperatura
|
200 ppm / ° C
|
Capacidade de ligação de aperto
|
1 x 2,5 mm²
2 x 1,5 mm²
|
Binário de aperto
|
0,6…1,1 N.m
|
Marcação
|
CE
|
Resistência a sobretensão
|
0,5 kV durante 1,2/50 µsem conformidade com IEC 61000-4-5
|
[Ui] tensão estipulada de isolamento
|
2 kV
|
Modo de fixação
|
Por parafusos (placa de montagem)
Encaixe (calha DIN simétrica de 35 mm)
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
MTTFd = 21,6 anos
B10d = 20000
|
Peso líquido
|
0,15 kg
|
Normas
|
IEC 60584-1
IEC 60947-1
|
Certificações de produtos
|
UL
GL
CSA
|
Grau de proteção IP
|
IP20 bloco de terminais)
IP50 habitação)
|
Resistência a incêndios
|
850 °Cem conformidade com IEC 60695-2-1
850 °Cem conformidade com UL
|
Resistência ao choque
|
50 gn para 11 msem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Resistência a vibrações
|
5 gn (f= 10…100 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Resistência a descarga electroestática
|
6 kV em contacto)em conformidade com IEC 61000-4-2 NÍVEL 3
8 kV entrada de ar)em conformidade com IEC 61000-4-2 NÍVEL 3
|
Resistência a transientes rápidos
|
1 kVem conformidade com IEC 61000-4-4 em entradas-saídas)
2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4 na fonte de alimentação)
|
Perturbação com radiação/conduzida
|
CISPR11
CISPR22 grupo 1- classe B
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…50 °C montagem lado a lado
0…60 °C espaçamentos de 2 cm
|
Grau de poluição
|
2em conformidade com IEC 60664-1
|