|
|
|
RPF2BP7
Relé de potência - 25/30a - 2na/nf - 230vca
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Relés electromecânicos Harmony
|
Nome da série
|
Energia
|
Tipo de produto ou componente
|
Relé de montagem em trilho/painel DIN
|
Nome abreviado do equipamento
|
RPF
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 A/F
|
Tensão do circuito de comando
|
230 V CA 50/60 Hz
|
Tipo de controlo
|
Botão de teste sem bloqueio
|
Forma dopino
|
Plano
|
Material de contactos
|
Óxido de estanho prateado
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
25 A a -40…55 °C relés lado a lado sem distância entre si
30 A a -40…55 °C distância de 13 mm entre dois relés
|
Resistive rated load
|
25 A a 28 V DC
30 A a 250 V AC
|
Coeficiente de utilização
|
0.1
|
Complementar
Suporte de montagem
|
Painel
Calha DIN
|
Limites de tensão do circuito de comando
|
184 ... 253 V
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
30 A a 277 V AC) NAem conformidade com UL
20 A a 28 V DC) NAem conformidade com UL
30 A a 250 V AC) NAem conformidade com IEC
25 A a 28 V DC) NAem conformidade com IEC
3 A a 277 V AC) NFem conformidade com UL
3 A a 28 V DC) NFem conformidade com UL
3 A a 250 V AC) NFem conformidade com IEC
3 A a 28 V DC) NFem conformidade com IEC
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 Vem conformidade com IEC
300 Vem conformidade com UL
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kV durante 1,2/50 µs
|
Tensão de comutação máxima
|
250 Vem conformidade com IEC
|
Capacidade de comutação máxima
|
7500 VA/700 W
|
Minimum recommended switching capacity
|
6000 mW 500 mA / 12 V para NA
170 mW 10 mA / 6 V para NF
|
Taxa de funcionamento
|
<= 1200 ciclos/hora subcarga
<= 18000 ciclos/hora sem carga
|
Durabilidade mecânica
|
5000000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos para resistiva carga
|
Average coil consumption
|
4 VA a 60 Hz
|
Limiar da tensão de descanso
|
>= 0,15 Uc
|
Operate time
|
25 ms
|
Release time
|
25 ms
|
Resistência média
|
15600 Ohm a 20 °C +/- 15 %
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
B10d = 100000
|
Categoria de protecção
|
RT II
|
Níveis de teste
|
Nível A montagem em grupo
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Largura total CAD
|
33,7 mm
|
Altura total CAD
|
68,5 mm
|
Profundidade total CAD
|
39,2 mm
|
Peso líquido
|
0,082 kg
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Ambiente
Força dieléctrica
|
2000 V AC entre pólos com básico
4000 V AC entre a bobina e o contacto com reforçado
1500 V AC entre os contactos com micro desconexão
|
Normas
|
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 61810-1
|
Certificações de produtos
|
UL
CE
CSA
GOST
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-40…55 °C
|
Resistência à vibração
|
3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciclos de operação
10 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciclos sem funcionar
|
Grau de protecção IP
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Resistência ao choque
|
10 gn para em funcionamento
30 gn para fora de funcionamento
|
Grau de poluição
|
3
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,500 cm
|
Package 1 Length
|
6,900 cm
|
Package 1 Weight
|
90,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
4,000 cm
|
Package 2 Width
|
20,000 cm
|
Package 2 Length
|
14,500 cm
|
Package 2 Weight
|
906,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,050 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|