Forma dopino
|
Plano (tipo PCB)
|
Average coil resistance
|
368 Ohm rede: AC a 20 °C +/- 10 %
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
19.2...36 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
400 Vem conformidade com IEC 60947
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
3,6 kVem conformidade com IEC 61000-4-5
|
Material de contactos
|
Liga de prata (Ag/Ni)
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
4 A AC-1/DC-1) NFem conformidade com IEC
8 A AC-1/DC-1) NAem conformidade com IEC
|
Corrente de comutação mínima
|
10 mA
|
Tensão de comutação máxima
|
300 V DCem conformidade com IEC
|
Minimum switching voltage
|
12 V
|
Capacidade de comutação máxima
|
2000 VA/224 W
|
Resistive rated load
|
8 A a 250 V AC
8 A a 28 V DC
|
Capacidade de comutação mínima
|
120 mW a 10 mA, 12 V
|
Taxa de funcionamento
|
<= 600 ciclos/hora subcarga
<= 18000 ciclos/hora sem carga
|
Durabilidade mecânica
|
5000000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos, 8 A a 250 V, AC-1 NA
100000 ciclos, 4 A a 250 V, AC-1 NF
|
Tempo de funcionamento
|
20 ms funcionamento
20 ms reposição
|
Average coil consumption
|
0,75 VA AC
|
Limiar da tensão de descanso
|
>= 0,15 Uc AC
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
B10d = 100000
|
Categoria de protecção
|
RT I
|
Níveis de teste
|
Nível A montagem em grupo
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Peso líquido
|
0,014 kg
|
Venda por quantidade indivisível
|
10
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Força dieléctrica
|
1000 V AC entre os contactos
2500 V AC entre pólos
5000 V AC entre a bobina e o contacto
|
Normas
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 61810-1
|
Certificações de produtos
|
UL
CSA
EAC
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Resistência a vibrações
|
+/- 1 mm (f= 10…55 Hz)em conformidade com IEC 60068-2-6
|
Grau de protecção IP
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Resistência ao choque
|
10 gn (duração = 11 ms) para fora de funcionamentoem conformidade com IEC 60068-2-27
5 gn (duração = 11 ms) para em funcionamentoem conformidade com IEC 60068-2-27
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-40…70 °C AC)
|