LED de estado
|
Sem
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
5 A a 30 V DC) em conformidade com UL
5 A a 30 V DC) em conformidade com IEC
5 A a 250 V AC) em conformidade com IEC
5 A a 250 V AC) em conformidade com UL
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos para NA resistiva carga a 55 °C
100000 ciclos para NF resistiva carga a 55 °C
|
Coil resistance
|
1100 Ohm +/- 10 %
|
Resistência ao choque
|
20 gn em funcionamento
100 gn não em funcionamento
|
Posição de montagem
|
Qualquer posição
|
Tensão do circuito de comando
|
24 V CC
|
Cor da tampa
|
Standard
|
Limiar da tensão de descanso
|
>= 0,1 Uc DC
|
Corrente de carga
|
5 A a 250 V AC
|
Capacidade de comutação mínima
|
50 mW a 10 mA, 5 V DC
|
Capacidade de comutação máxima
|
1250 VA
|
Tipo de controlo
|
Botão de teste com bloqueio
|
Valor do binário
|
0,8 N.m
|
Resistência de contacto
|
100 mOhm
|
Resistência de isolamento
|
1000 mOhm a 500 V DC
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe F
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
B10d = 100000
|
Tempo de Funcionamento
|
20 ms
|
Tempo de reposição
|
20 ms
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
Tensão de comutação máxima
|
250 V AC
30 V DC
|
Categoria de protecção
|
RT I
|
Taxa de funcionamento
|
<= 1800 ciclos/hora subcarga
<= 18000 ciclos/hora sem carga
|
Grau de poluição
|
2
|
Coeficiente de utilização
|
0.2
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 Vem conformidade com IEC
300 Vem conformidade com CSA
300 Vem conformidade com UL
|
Força dieléctrica
|
1000 V AC entre os contactos com micro desconexão
5000 V AC entre a bobina e o contacto com isolamento reforçado
3000 V AC entre pólos com isolamento básico
|
Níveis de teste
|
Nível A montagem em grupo
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Material de contactos
|
Liga de prata (AgSnO2In2O3)
|
Peso líquido
|
0,02 kg
|