|
|
|
RXG22BD
Interface plug-in relé, 5 a, 2 co, botão de teste bloqueável, led, 24 v dc
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Relés electromecânicos Harmony
|
Nome da série
|
Relé de interface
|
Tipo de produto ou componente
|
Relé de ligação
|
Nome abreviado do equipamento
|
RXG
|
Tipo e composição dos contactos
|
2 A/F
|
[Ithe] corrente térmica convencional em isolamento
|
5 A a -40…55 °C
|
Sinalização local
|
Sinalizador
|
Complementar
LED de estado
|
Com
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
5 A a 30 V DC) em conformidade com UL
5 A a 30 V DC) em conformidade com IEC
5 A a 250 V AC) em conformidade com IEC
5 A a 250 V AC) em conformidade com UL
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos para NA resistiva carga a 55 °C
100000 ciclos para NF resistiva carga a 55 °C
|
Coil resistance
|
1100 Ohm +/- 10 %
|
Resistência ao choque
|
20 gn em funcionamento
100 gn não em funcionamento
|
Posição de montagem
|
Qualquer posição
|
Tensão do circuito de comando
|
24 V CC
|
Cor da tampa
|
Standard
|
Limiar da tensão de descanso
|
>= 0,1 Uc DC
|
Corrente de carga
|
5 A a 250 V AC
|
Capacidade de comutação mínima
|
50 mW a 10 mA, 5 V DC
|
Capacidade de comutação máxima
|
1250 VA
|
Tipo de controlo
|
Botão de teste com bloqueio
|
Valor do binário
|
0,8 N.m
|
Resistência de contacto
|
100 mOhm
|
Resistência de isolamento
|
1000 mOhm a 500 V DC
|
Classe de isolamento eléctrico
|
Classe F
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
B10d = 100000
|
Tempo de Funcionamento
|
20 ms
|
Tempo de reposição
|
20 ms
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
Tensão de comutação máxima
|
250 V AC
30 V DC
|
Categoria de protecção
|
RT I
|
Taxa de funcionamento
|
<= 1800 ciclos/hora subcarga
<= 18000 ciclos/hora sem carga
|
Grau de poluição
|
2
|
Coeficiente de utilização
|
0.2
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 Vem conformidade com IEC
300 Vem conformidade com CSA
300 Vem conformidade com UL
|
Força dieléctrica
|
1000 V AC entre os contactos com micro desconexão
5000 V AC entre a bobina e o contacto com isolamento reforçado
3000 V AC entre pólos com isolamento básico
|
Níveis de teste
|
Nível A montagem em grupo
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Material de contactos
|
Liga de prata (AgSnO2In2O3)
|
Peso líquido
|
0,02 kg
|
Ambiente
Normas
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 61810-1
|
Certificações de produtos
|
CSA
CE
EAC
UL
DNV-GL
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Índice de protecção IP
|
IP40
|
Humidade relativa
|
10…85 %
|
Resistência à vibração
|
3 gn, amplitude = +/- 0,75 mm (f = 10…150 Hz)em funcionamento
5 gn, amplitude = +/- 0,75 mm (f = 10…150 Hz)não em funcionamento
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,3 cm
|
Package 1 Width
|
3,1 cm
|
Package 1 Length
|
4,4 cm
|
Package 1 Weight
|
23 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,6 cm
|
Package 2 Width
|
8,2 cm
|
Package 2 Length
|
9,2 cm
|
Package 2 Weight
|
227 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
4,442 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|