|
|
|
RXM4AB1B7
Ligação de relé miniatura - zelio rxm - 4 co - 24v ca
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Relés electromecânicos Harmony
|
Nome da série
|
Miniatura
|
Tipo de produto ou componente
|
Relé de ligação
|
Nome abreviado do equipamento
|
RXM
|
Tipo e composição dos contactos
|
4 A/F
|
Tensão do circuito de comando
|
24 V CA 50/60 Hz
|
LED de estado
|
Sem
|
Tipo de controlo
|
Botão de teste com bloqueio
|
Coeficiente de utilização
|
0.2
|
Complementar
Forma dopino
|
Plano
|
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento
|
250 Vem conformidade com IEC
300 Vem conformidade com CSA
300 Vem conformidade com UL
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
2,5 kV durante 1,2/50 µs
|
Material de contactos
|
AgNi
|
[Ie] corrente estipulada de funcionamento
|
3 A a 28 V DC) NFem conformidade com IEC
3 A a 250 V AC) NFem conformidade com IEC
6 A a 28 V DC) NAem conformidade com IEC
6 A a 250 V AC) NAem conformidade com IEC
6 A a 277 V AC) em conformidade com UL
8 A a 30 V DC) em conformidade com UL
|
Corrente de saída contínua
|
5 A
|
Tensão de comutação máxima
|
250 Vem conformidade com IEC
|
Resistive rated load
|
6 A a 250 V AC
6 A a 28 V DC
|
Capacidade de comutação máxima
|
1500 VA/168 W
|
Capacidade de comutação mínima
|
170 mW a 10 mA, 17 V
|
Taxa de funcionamento
|
<= 1200 ciclos/hora subcarga
<= 18000 ciclos/hora sem carga
|
Durabilidade mecânica
|
10000000 ciclos
|
Durabilidade elétrica
|
100000 ciclos para resistiva carga
|
Average coil consumption in VA
|
1,2 a 60 Hz
|
Consumo médio
|
1,2 VA a 60 Hz
|
Limiar da tensão de descanso
|
>= 0,15 Uc
|
Operate time
|
20 ms
|
Release time
|
20 ms
|
Average coil resistance
|
180 Ohm a 20 °C +/- 15 %
|
Limites de funcionamento tensão estipulada
|
19.2...26.4 V AC
|
Dados de fiabilidade de segurança
|
B10d = 100000
|
Categoria de protecção
|
RT I
|
Níveis de teste
|
Nível A montagem em grupo
|
Posição de funcionamento
|
Qualquer posição
|
Altura total CAD
|
79 mm
|
Profundidade total CAD
|
78,45 mm
|
Peso líquido
|
0,037 kg
|
Apresentação do dispositivo
|
Produto completo
|
Ambiente
Força dieléctrica
|
1300 V AC entre os contactos com micro desconexão
2000 V AC entre a bobina e o contacto com isolamento básico
2000 V AC entre pólos com isolamento básico
|
Certificações de produtos
|
UL
Lloyd's
CE
CSA
GOST
IECEE CB Scheme
|
Normas
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
IEC 61810-1
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-40…55 °C
|
Resistência à vibração
|
3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciclos de operação
5 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciclos sem funcionar
|
Grau de protecção IP
|
IP40 conforming to IEC 60529
|
Resistência ao choque
|
10 gn para em funcionamento
30 gn para fora de funcionamento
|
Grau de poluição
|
2
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,100 cm
|
Package 1 Width
|
2,700 cm
|
Package 1 Length
|
4,800 cm
|
Package 1 Weight
|
35,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,300 cm
|
Package 2 Width
|
10,300 cm
|
Package 2 Length
|
12,600 cm
|
Package 2 Weight
|
381,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
15,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,603 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|