|
|
|
RXZE2M114
Tomada, contacto misto, relé tipo rxm2 rxm4, terminais de aperto de parafuso, 250 v ac
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Relés electromecânicos Harmony
Relés temporizadores Harmony
|
Nome abreviado do equipamento
|
RXZ
|
Tipo de produto ou componente
|
Tomada
|
Compatibilidade do produto
|
Relé de encaixe RXM com 2 A/F
Relé de encaixe RXM com 4 A/F
|
Tipo e composição dos contactos
|
4 A/F
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 A
|
Complementar
Forma dopino
|
Plano
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
< 250 V
|
Disposição do terminal de contactos
|
Misto
|
Ligações - terminais
|
Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,25...1 x 1 mm² AWG 22...AWG 17) flexível com extremidade do cabo
Terminais de abraçadeiras roscadas, 2 x 0,25...2 x 1 mm² AWG 22...AWG 17) flexível com extremidade do cabo
Terminais de abraçadeiras roscadas, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16) sólido sem extremidade do cabo
Terminais de abraçadeiras roscadas, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16) sólido sem extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
< 1 N.m para M3 parafuso(s)
|
Modo de fixação
|
Por parafuso (painel)
Encaixe (calha DIN simétrica de 35 mm)
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kV
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
Grau de poluição
|
3
|
Venda por quantidade indivisível
|
10
|
Largura
|
30 mm
|
Peso líquido
|
0,048 kg
|
Ambiente
Grau de protecção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Força dieléctrica
|
2500 V
|
Normas
|
IEC 61984
|
Certificações de produtos
|
UL
CSA
Lloyd's
|
Marcação
|
CE
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…55 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,896 cm
|
Package 1 Width
|
3,005 cm
|
Package 1 Length
|
8,218 cm
|
Package 1 Weight
|
52,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
7,4 cm
|
Package 2 Width
|
8,8 cm
|
Package 2 Length
|
15,0 cm
|
Package 2 Weight
|
0,621 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
11,851 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|