|
|
|
RXZE2S114M
Tomada, contacto separado, 10 a, relé tipo rxm3, conector de parafuso, 250 v ac
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Relés electromecânicos Harmony
Relés temporizadores Harmony
|
Nome abreviado do equipamento
|
RXZ
|
Tipo de produto ou componente
|
Tomada
|
Compatibilidade do produto
|
Relé de encaixe RXM com 4 A/F
Relé de encaixe REXL com 4 A/F
|
Tipo e composição dos contactos
|
4 A/F
|
[Ith] corrente térmica convencional ao ar livre
|
10 A
|
Complementar
Forma dopino
|
Plano
|
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
|
< 250 V
|
Disposição do terminal de contactos
|
Separado
|
Ligações - terminais
|
Ligador, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² AWG 22...AWG 14) flexível com extremidade do cabo
Ligador, 2 x 0,25...2 x 1 mm² AWG 22...AWG 17) flexível com extremidade do cabo
Ligador, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² AWG 20...AWG 14) sólido sem extremidade do cabo
Ligador, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² AWG 20...AWG 16) sólido sem extremidade do cabo
|
Binário de aperto
|
< 1 N.m para M3 parafuso(s)
|
Modo de fixação
|
Por parafuso (painel)
Encaixe (calha DIN simétrica de 35 mm)
|
[Uimp] Tensão de resistência aos choques
|
4 kV
|
Categoria de sobretensão
|
III
|
Grau de poluição
|
3
|
Venda por quantidade indivisível
|
10
|
Largura
|
27 mm
|
Peso líquido
|
0,07 kg
|
Ambiente
Grau de protecção IP
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Força dieléctrica
|
2500 V
|
Normas
|
IEC 61984
|
Certificações de produtos
|
CSA
Lloyd's
UL
|
Marcação
|
CE
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…55 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,679 cm
|
Package 1 Width
|
2,893 cm
|
Package 1 Length
|
8,219 cm
|
Package 1 Weight
|
62,2 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,6 cm
|
Package 2 Width
|
11,4 cm
|
Package 2 Length
|
13,7 cm
|
Package 2 Weight
|
664,5 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
13,2 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Garantia contratual
|
|