Schneider-Electric
 
S520509 Imagem Schneider electric
S520509
Odace - Termóstato ecrã táctil - 10A
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Odace
Tipo de produto ou componente Termóstato
Apresentação do dispositivo Mecanismo de fixação de quadro
Equipamento fornecido Sensor
Aplicação do aparelho Room
Aplicação específica do produto Aquecimento
Tonalidade Preto
Tipo de embalagem Pintar cobrir
Número de terminais 7 terminais de parafuso
Tamanho de visualização 44 mm
Complementar
Montagem de dispositivos Encastrado
Tipo de controlo Touch screen
Tipo de tecnologia Electrónico
Modo de fixação Por parafusos
Gama de definição da temperatura 5…35 °C air mode
5…50 °C floor mode
5…50 °C dual mode
Precisão de medição + / - 0,5 ° C
Tipo e composição dos contactos NA
[In] corrente nominal 10 A resistiva carga)
1 A indutivo carga) cos phi = 0,6
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 230 V AC 50 Hz
Tipo de protecção Protecção contra sobreaquecimento
Protecção contra sobretensão electrónica
Classificação dos fusíveis associados 10 A
Durabilidade elétrica 100000 ciclos
Forma da cabeça do parafuso Minus head
Capacidade de ligação de aperto 2 x 1.5...1 x 4 mm²
Tipo de cabo Flexível
Entrançado
Sólido
Comprimento da tira do fio 10 mm
Informações apresentadas Ponto de regulação de temperatura blue
Material PA (polyamide) 6 GF20 FR: placa central
PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: Suporte de moldura
PA (polyamide) 6 GF20 FR: embalagem
Tipo de visor LED de 7 segmentos
Material exposto Plastic
Altura 71 mm
Largura 71 mm
Profundidade 51 mm
Profundidade incorporada 32 mm
Peso líquido 0,22 kg
Resistência aos agentes químicos Resistente ao alcóol (70 %)
Resistente ao alcóol (96 %)
Resistente ao ácido A-Lácteo
Resistente ao amónio quaternário diluído
Resistente a lixívia diluída
Resistente ao amónio diluído
Resistente a água com sabão
Resistente a limpa-vidros
Resistente a água oxigenada 10 volumes
Resistente ao hexano
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -5…50 °C
Temperatura do ar ambiente para operação -10…35 °C
Humidade relativa 0…95 %
Normas EN 60730-2-9
Directivas 2006/95/EC -diretiva baixa tensão
2004/108/EC - compatibilidade electromagnética
Certificações de produtos Aenor
Grau de protecção IK IK04
Índice de protecção IP IP20
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,8 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 10,0 cm
Package 1 Weight 179,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,498 kg
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months