|
|
|
SCL500RMI1UC
APC Smart-UPS, Line Interactive, 500VA, íon de lítio, montagem em rack 1U, 230V, 4 tomadas IEC C13, porta SmartConnect, profundidade curta
|
|
|
Visão geral
Apresentação
|
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
|
Prazo de entrega
|
Normalmente em stock
|
Principal
Main Input Voltage
|
230 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Potência nominal em W
|
400 W
|
Potência nominal em VA
|
500 VA
|
Tipo de produto ou componente
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C14
|
Output connection type
|
4 IEC 60320 C13
|
Número de unidade de bastidor
|
1U
|
Tipo de bateria
|
Li-Ion (Ião de lítio)
|
Equipamento fornecido
|
Manual de instalação
Guias de apoio para montagem em bastidor
Cabo USB
|
Complementar
Pacote de software
|
SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
|
Pilhas e tempo de funcionamento
Battery graph comments
|
Este gráfico baseia-se nos dados de tempo de funcionamento realmente medidos. Todas as medições foram efectuadas com baterias novas e totalmente carregadas, bem como uma carga resistiva equilibrada (PF = 1.0). Os tempos de funcionamento actuais podem divergir dos valores deste gráfico. Os tempos de funcionamento actuais dependem de diversas variáveis, incluindo a idade da bateria, o nível de carga da bateria, as condições ambientais e as características da carga conectada.
|
Extendable Run Time
|
0
|
Battery design life
|
8…10 ano(s)
|
Alimentação da baterias (Watts)
|
10 W rated
|
Geral
Product web sub-family
|
Cloud-enabled monitoring
|
Redundant
|
No
|
Físico
Cor
|
Preto com cobertura dianteira prateada
|
Altura
|
4,4 cm
|
Largura
|
43,2 cm
|
Profundidade
|
23,2 cm
|
Peso líquido
|
4,06 kg
|
Mounting preference
|
No preference
|
Modo de montagem
|
Montado em bastidor
|
USB compatible
|
Yes
|
Entrada
Tipo de protecção de entrada
|
Circuit breaker
|
Limites da tensão de entrada
|
208...253 V
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz +/- 3 Hz detecção automática
|
Saída
Distorção harmónica
|
Menos de 5%
|
Maximum configurable power in VA
|
500 VA
|
Potência máxima configurável (Watts)
|
400 W
|
Duração da transferência
|
Normal 6ms : máximo de 10ms
|
Topologia
|
Linha Interactiva
|
Wave type
|
Onda sinusoidal
|
Frequência de saída ( sincronizada com a rede)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com a rede
|
Conformidade
Certificações de produtos
|
C-Tick
CE
EAC
RCM
UK PSTI
|
Normas de protecção do equipamento
|
Vida útil : $150000
|
Normas
|
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Ambiental
Nível acústico
|
45 dBA
|
Dissipação de calor
|
41,61 Btu/h
|
Altitude de funcionamento
|
0...10000 ft
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…40 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-15…45 °C
|
Altitude de armazenamento
|
0,00…7620,00 m
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Armazenamento Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Comunicações e Gestão
Função de alarme
|
Apresentação de estado led com online : em bateria: substituir bateria e falha na cablagem do edifício
|
Vagas livres
|
0
|
Suporte da porta de comunicação
|
SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
|
Protecção contra sobretensões e filtragem
Absorção de Energia (Joules)
|
510 J
|
Filtragem
|
Filtragem de ruídos permanente em múltiplos pólos : 0,3% de sobretensão de passagem ieee : pôr em zero o tempo de resposta de aperto: de acordo com ul 1449
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
16,8 cm
|
Package 1 Width
|
33,7 cm
|
Package 1 Length
|
59 cm
|
Package 1 Weight
|
6 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
Garantia
|
Reparar ou substituir 5 anos
|
|
|