Visão geral
Apresentação
|
EASY UPS Line Interactive is an Uninterruptable Power Supply designed for essential power protection in the most unstable power conditions.
|
Prazo de entrega
|
Normalmente em stock
|
Principal
Main Input Voltage
|
230 V
|
Outras Tensões de Entrada
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Potência nominal em W
|
1400 W
|
Potência nominal em VA
|
2000 VA
|
Tipo de produto ou componente
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
IEC 60320 C14
|
Output connection type
|
6 IEC 60320 C13
|
Número de cabos
|
1
|
Tipo de bateria
|
Bateria de chumbo-ácido
|
Equipamento fornecido
|
CD de Documentação
Manual do utilizador
Cabo USB
|
Pilhas e tempo de funcionamento
Baterias pré-instaladas
|
0
|
Ranhuras da bateria vazias
|
0
|
Tempo normal de recarga
|
4 h
|
Battery voltage
|
48V
|
Capacidade da bateria
|
7 Ah
|
Alimentação da baterias (Watts)
|
75 W rated
|
Duração da bateria
|
3…5 ano(s)
|
Extendable Run Time
|
0
|
Geral
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
UPS size
|
WS
|
Físico
Cor
|
Preto
|
Altura
|
24 cm
|
Largura
|
18 cm
|
Profundidade
|
45,5 cm
|
Peso líquido
|
23,5 kg
|
Suporte de montagem
|
Floor-standing
|
Mounting preference
|
No preference
|
Modo de montagem
|
Not rack-mountable
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
No
|
Entrada
Frequência da rede
|
45...65 Hz +/- 1 Hz auto-sensing
|
Limites da tensão de entrada
|
165...295 V
|
Saída
Potência máxima configurável (Watts)
|
1400 W
|
Frequência de saída ( sincronizada com a rede)
|
50/60 Hz +/- 1 Hz não sincronizada
|
Crest factor
|
3 : 1
|
Topologia
|
Linha Interactiva
|
Wave type
|
Onda sinusoidal
|
Graph display
|
1
|
Maximum configurable power in VA
|
2000 VA
|
Duração da transferência
|
2-6 ms typical : 12 ms maximum
|
Conformidade
Certificações de produtos
|
CE
UKCA
|
Normas
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Ambiental
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…40 °C
|
Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Altitude de funcionamento
|
0...3000 m
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-10…40 °C
|
Armazenamento Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Altitude de armazenamento
|
0…15000 m
|
Nível acústico
|
45 dBA
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Comunicações e Gestão
Vagas livres
|
1
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Protecção contra sobretensões e filtragem
Absorção de Energia (Joules)
|
125 J
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
32,000 cm
|
Package 1 Width
|
41,000 cm
|
Package 1 Length
|
60,000 cm
|
Package 1 Weight
|
27,220 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
45,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
120,880 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
Garantia
|
2 years repair or replace
|
|