Visão geral
Apresentação
|
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
|
Prazo de entrega
|
Normalmente em stock
|
Principal
Main Input Voltage
|
208 V
230 V
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
208 V
220 V
240 V
|
Potência nominal em W
|
2700 W
|
Potência nominal em VA
|
3000 VA
|
Tipo de produto ou componente
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
IEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
BS1363A Britânica
|
Output connection type
|
8 IEC 320 C13
2 IEC Jumpers
2 IEC 320 C19
|
Número de unidade de bastidor
|
4U
|
Comprimento do cabo
|
1,83 m
|
Número de cabos
|
1
|
Tipo de bateria
|
Bateria de chumbo-ácido
|
Equipamento fornecido
|
CD com software
CD de Documentação
Cabo de sinalização RS-232 de Smart UPS
Manual do utilizador
Cabo USB
Dispositivos de disjunção de montagem rack
|
Pilhas e tempo de funcionamento
Extendable Run Time
|
1
|
Baterias pré-instaladas
|
0
|
Ranhuras da bateria vazias
|
0
|
Tempo normal de recarga
|
3 h
|
Quantidade de RBC
|
1
|
Duração da bateria
|
3…5 ano(s)
|
Alimentação da baterias (Watts)
|
245 W rated
|
Geral
Number of power module
|
2400
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Number of power module free slots
|
0
|
Product web sub-family
|
Extended run
|
Redundant
|
No
|
Físico
Cor
|
Preto
|
Altura
|
43,2 cm
|
Largura
|
17,8 cm
|
Profundidade
|
48,3 cm
|
Peso líquido
|
38,64 kg
|
Local de montagem
|
Frontal
|
Mounting preference
|
Lower
|
Modo de montagem
|
Montado em bastidor
|
Two post mountable
|
1
|
USB compatible
|
Yes
|
Entrada
Limites da tensão de entrada
|
140...280 V
|
Frequência da rede
|
50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
|
Saída
Crest factor
|
3 : 1
|
Distorção harmónica
|
Menos de 5%
|
Maximum configurable power in VA
|
3000 VA
|
Potência máxima configurável (Watts)
|
2700 W
|
Duração da transferência
|
Normal 6ms : máximo de 10ms
|
Topologia
|
Linha Interactiva
|
Wave type
|
Onda sinusoidal
|
Frequência de saída ( sincronizada com a rede)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com a rede
|
Conformidade
Certificações de produtos
|
CE
EAC
IRAM
RCM
TISI
VDE
UK PSTI
|
Normas
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Ambiental
Nível acústico
|
55 dBA
|
Dissipação de calor
|
184 Btu/h
|
Altitude de funcionamento
|
0...10000 ft
|
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…40 °C
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-15…45 °C
|
Altitude de armazenamento
|
0,00…15240,00 m
|
Humidade relativa
|
0…95 %
|
Armazenamento Humidade relativa
|
0…95 %
|
Comunicações e Gestão
Função de alarme
|
LCD multifunções, estado e consola de controlo
|
Desligar de Emergência (EPO)
|
Sim
|
Vagas livres
|
1
|
Control panel
|
LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays
|
Protecção contra sobretensões e filtragem
Absorção de Energia (Joules)
|
645 J
|
Filtragem
|
Filtragem de ruídos permanente em múltiplos pólos : 0,3% de sobretensão de passagem ieee : pôr em zero o tempo de resposta de aperto: de acordo com ul 1449
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
33 cm
|
Package 1 Width
|
63,3 cm
|
Package 1 Length
|
58,6 cm
|
Package 1 Weight
|
47,73 kg
|
Camadas de unidade de paletes
|
2
|
Camadas de paletes
|
4
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
Garantia
|
3 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 2 anos para a bateria, optional on-site warranties available, garantias alargadas opcionais disponíveis
|
|