|
|
|
SR2CBL01
Cabo procim amação zelio logic (sub-d9)
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Zelio Logic
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo de ligação
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Destino acessório / peça separada
|
Para relé inteligente
|
Aplicação específica do produto
|
Para ser usado com o software Zelio Soft
Para ligar o relé ao PC
|
Complementar
Comprimento do cabo
|
3 m
|
Tipo de conector
|
SUB-D 9
|
Interface física
|
RS232
|
Peso líquido
|
0,15 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2 cm
|
Package 1 Width
|
13 cm
|
Package 1 Length
|
12 cm
|
Package 1 Weight
|
121 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,964 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|