|
|
|
SR2CBL06
Cabo de adaptação sub-d9/usb
|
|
|
Principal
Designação de acessórios/peças separadas
|
Adaptador para ligação de porta USB PC
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Adaptador
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de adaptação
|
Compatibilidade de produtos
|
XBTZ915
XBTM
VW3A8106
XBTPM
XBTP
XBTF
XBTZ945
XBTH
XBTR
XBTE
XBTN
|
Destino acessório / peça separada
|
Terminal de diálogo do operador
|
Compatibilidade de gama
|
Magelis XBT
TeSys T
|
Complementar
Comprimento do cabo
|
1,8 m
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho
1 ligador macho USB tipo A
|
Peso líquido
|
0,35 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,7 cm
|
Package 1 Width
|
9 cm
|
Package 1 Length
|
10 cm
|
Package 1 Weight
|
135 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
30
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
4,618 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|