|
|
|
SR2MEM02
Memória salvaguardada eeprom zelio logic >v3.0
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Phaseo
Zelio Logic
|
Designação de acessórios/peças separadas
|
Cartucho de memória EEPROM
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cartucho de memória
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Peças separadas
|
Destino acessório / peça separada
|
Para versões do firmware >= 3,0
|
Complementar
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
3 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
6 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
70
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
15 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
599 g
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
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|