|
|
|
SRT48BP
Conjunto de Baterias APC Smart-UPS SRT 48 V 1 kVA 1,5 kVA
|
|
|
Visão geral
Prazo de entrega
|
Normalmente em stock
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Bateria
|
Tipo de bateria
|
Bateria de chumbo-ácido
|
Equipamento fornecido
|
CD de Documentação
Manual de instalação
|
Pilhas e tempo de funcionamento
Ranhuras da bateria vazias
|
0
|
Baterias pré-instaladas
|
0
|
Montagem de dispositivos
|
Empilhamento de Baterias em armário próprio
|
Battery voltage
|
48V
|
Quantidade de RBC
|
2
|
Físico
Cor
|
Preto
|
Altura
|
43,2 cm
|
Largura
|
8,5 cm
|
Profundidade
|
53,6 cm
|
Peso líquido
|
29,9 kg
|
Modo de montagem
|
Rack-mounted with kit
|
Ambiental
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…40 °C
|
Altitude de funcionamento
|
0...10000 ft
|
Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-15…45 °C
|
Altitude de armazenamento
|
0,00…15240,00 m
|
Armazenamento Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
24,5 cm
|
Package 1 Width
|
69,0 cm
|
Package 1 Length
|
59,5 cm
|
Package 1 Weight
|
39,98 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
Eficiência energética otimizada
|
Produto eficiente em termos energéticos
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Garantia contratual
Garantia
|
2 anos para reparação ou substituição
|
|
|