Visão geral
Apresentação
|
High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
|
Prazo de entrega
|
Normalmente em stock
|
Principal
Main Input Voltage
|
230 V
400 V trifásico
|
Tipo de produto ou componente
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
380 V
415 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
Potência nominal em W
|
8000 W
|
Potência nominal em VA
|
8000 VA
|
Output connection type
|
6 IEC 60320 C13
3 IEC Jumpers
4 IEC 60320 C19
|
Output connector type
|
Cabos 3-wire (H N + E) 1
|
Equipamento fornecido
|
CD com software
CD de Documentação
Manual de instalação
Sonda de temperatura
Cabo USB
Cartão de garantia
Placa de Gestão Web/SNMP
|
Pilhas e tempo de funcionamento
Tipo de bateria
|
Bateria de chumbo-ácido
|
Baterias pré-instaladas
|
0
|
Tempo normal de recarga
|
1,5 h
|
Quantidade de RBC
|
2
|
Battery voltage
|
+/-192 V (bateria bipartida referenciada ao neutro)
|
Alimentação da baterias (Watts)
|
876 W rated
|
Duração da bateria
|
3…5 ano(s)
|
Extendable Run Time
|
1
|
Geral
Topologia
|
Conversão dupla online
|
Product web sub-family
|
High density
|
Number of power module free slots
|
0
|
Number of power module filled slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
Físico
Cor
|
Preto
|
Altura
|
43,2 cm
|
Largura
|
26,3 cm
|
Profundidade
|
71,5 cm
|
Peso líquido
|
111,82 kg
|
Local de montagem
|
Frontal
|
Mounting preference
|
No preference
|
Modo de montagem
|
Rack-mounted with kit
|
Two post mountable
|
0
|
USB compatible
|
Yes
|
Entrada
Frequência da rede
|
40...70 Hz auto-sensing
|
Number of input connectors
|
1 Cabos 3-fios (1F+N+T)
1 Cabos 5 fios (3PH + N + G)
|
Limites da tensão de entrada
|
100...275 V adjustable (half load)
173...476 V adjustable (half load)
|
Saída
Maximum configurable power in VA
|
8000 VA
|
Potência máxima configurável (Watts)
|
8000 W
|
Frequência de saída ( sincronizada com a rede)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com a rede
|
Wave type
|
Onda sinusoidal
|
Distorção harmónica
|
Menos de 2%
|
Crest factor
|
3 : 1
|
Bypass type
|
Bypass interno (automático e manual)
|
Conformidade
Certificações de produtos
|
CE
EAC
IRAM
RCM
VDE
|
Marcação
|
Marca CE
|
Normas
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Ambiental
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…40 °C
|
Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Altitude de funcionamento
|
0...10000 ft
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-15…45 °C
|
Armazenamento Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Altitude de armazenamento
|
0,00…15240,00 m
|
Nível acústico
|
55 dBA
|
Dissipação de calor
|
1497 Btu/h
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Comunicações e Gestão
Vagas livres
|
1
|
Placas SmartSlot™ pré-instaladas
|
Network management card 3 with environmental monitoring
|
Alarm
|
Audible and visible alarms : prioritized by severity
|
Desligar de Emergência (EPO)
|
Sim
|
Protecção contra sobretensões e filtragem
Absorção de Energia (Joules)
|
480 J
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
46,1 cm
|
Package 1 Width
|
60 cm
|
Package 1 Length
|
100 cm
|
Package 1 Weight
|
126,82 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conforme com os requerimentos de excepção
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Eficiência energética otimizada
|
Produto eficiente em termos energéticos
|
Take-back
|
Take-back program available
|
Garantia contratual
Garantia
|
3 anos para reparação ou substituição (excluindo a bateria) e 2 anos para a bateria
|
|