|
|
|
SRT96RMBP
Smart-UPS SRT da APC, Conjunto de baterias 96V 3kVA
|
|
|
Visão geral
Prazo de entrega
|
Normalmente em stock
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Bateria
|
Número de unidade de bastidor
|
2U
|
Tipo de bateria
|
Bateria de chumbo-ácido
|
Equipamento fornecido
|
Dispositivos de disjunção de montagem rack
Manual do utilizador
Cartão de garantia
|
Pilhas e tempo de funcionamento
Ranhuras da bateria vazias
|
0
|
Baterias pré-instaladas
|
0
|
Battery voltage
|
96 V
|
Quantidade de RBC
|
2
|
Físico
Cor
|
Preto
|
Altura
|
8,5 cm
|
Largura
|
43,2 cm
|
Profundidade
|
59,4 cm
|
Peso líquido
|
40,6 kg
|
Modo de montagem
|
Montado em bastidor
|
Conformidade
Ambiental
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…40 °C
|
Altitude de funcionamento
|
0...10000 ft
|
Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-15…45 °C
|
Altitude de armazenamento
|
0,00…15240,00 m
|
Armazenamento Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
23,9 cm
|
Package 1 Width
|
83,1 cm
|
Package 1 Length
|
59,9 cm
|
Package 1 Weight
|
44,5 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
Garantia
|
2 anos para reparação ou substituição
|
|
|