|
|
|
SRVS240BP-9A
SE Easy UPS SRVS 240V Battery Pack for 6&10kVA Tower, No Battery Model
|
|
|
Visão geral
Prazo de entrega
|
Normalmente em stock
|
Principal
Tipo de produto ou componente
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Tipo de bateria
|
Bateria de chumbo-ácido
|
Equipamento fornecido
|
Manual do utilizador
Battery cable
|
Pilhas e tempo de funcionamento
Blocos de baterias por "string"
|
20
|
Montagem de dispositivos
|
Montagem no solo
|
Baterias pré-instaladas
|
0
|
Ranhuras da bateria vazias
|
0
|
Battery voltage
|
240V
|
Físico
Cor
|
Preto
|
Altura
|
36,8 cm
|
Largura
|
19 cm
|
Profundidade
|
48,5 cm
|
Peso líquido
|
60 kg
|
Modo de montagem
|
Not rack-mountable
|
USB compatible
|
No
|
Conformidade
Certificações de produtos
|
CE
UKCA
EAC
EN/IEC 62040-1
|
Ambiental
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…40 °C
|
Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Altitude de funcionamento
|
0...3000 m
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-15…40 °C
|
Armazenamento Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Altitude de armazenamento
|
0…15000 m
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
47,000 cm
|
Package 1 Width
|
32,000 cm
|
Package 1 Length
|
56,500 cm
|
Package 1 Weight
|
63,866 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
Garantia
|
2 anos para reparação ou substituição
|
|
|