Visão geral
Apresentação
|
For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
|
Prazo de entrega
|
Normalmente em stock
|
Principal
Main Input Voltage
|
230 V
|
Tipo de produto ou componente
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Other Input Voltage
|
220 V
240 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Other Output Voltage
|
220 V
240 V
|
Potência nominal em W
|
10000 W
|
Potência nominal em VA
|
10000 VA
|
Output connector type
|
Cabos 3-fios (1F+N+T) 1
|
Provided equipment
|
1 Cabo USB
1 Cabo de configuração RS-232
1 battery cable
Manual do utilizador
|
Pilhas e tempo de funcionamento
Tipo de bateria
|
Sistema de bateria externo
|
Battery voltage
|
240V
|
Baterias pré-instaladas
|
0
|
Ranhuras da bateria vazias
|
0
|
Alimentação da baterias (Watts)
|
1170 W rated
|
Geral
Number of power module filled slots
|
0
|
Number of power module free slots
|
0
|
Redundant
|
No
|
Físico
Cor
|
Preto(RAL 7010)
|
Altura
|
33,6 cm
|
Largura
|
19 cm
|
Profundidade
|
44,7 cm
|
Peso líquido
|
16,5 kg
|
Local de montagem
|
Frontal
|
Mounting preference
|
No preference
|
Modo de montagem
|
Not rack-mountable
|
USB compatible
|
Yes
|
Posição de montagem
|
Vertical
|
Entrada
Limites da tensão de entrada
|
110...300 V half load
176...300 V carga total
|
Number of input connectors
|
1 Cabos 3-fios (1F+N+T)
|
Frequência da rede
|
40...70 Hz detecção automática
|
Saída
Maximum configurable power in VA
|
10000 VA
|
Potência máxima configurável (Watts)
|
10000 W
|
Frequência de saída ( sincronizada com a rede)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada com a rede
|
Topologia
|
Conversão dupla online
|
Wave type
|
Onda sinusoidal
|
Eficiência
|
94 % carga total)
|
Informações adicionais
|
Configurável para 220: Tensão de saída nominal 230 ou 240
|
Bypass type
|
Bypass interno (automático e manual)
|
Crest factor
|
3 : 1
|
Conformidade
Certificações de produtos
|
CE
UKCA
|
Normas
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Ambiental
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…40 °C
|
Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Altitude de funcionamento
|
0...3000 m
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-15…60 °C
|
Armazenamento Humidade relativa
|
0…95 % não-condensação
|
Altitude de armazenamento
|
0…15000 m
|
Nível acústico
|
58 dBA
|
Dissipação de calor
|
2128 Btu/h
|
Grau de proteção IP
|
IP20
|
Comunicações e Gestão
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Desligar de Emergência (EPO)
|
Sim
|
Vagas livres
|
1
|
Função de alarme
|
LCD multifunções, estado e consola de controlo
|
Protecção contra sobretensões e filtragem
Absorção de Energia (Joules)
|
600 J
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
46,000 cm
|
Package 1 Width
|
29,500 cm
|
Package 1 Length
|
57,000 cm
|
Package 1 Weight
|
18,960 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P12
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
80,000 cm
|
Package 2 Length
|
120,000 cm
|
Package 2 Weight
|
75,840 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
Garantia
|
2 anos para reparação ou substituição
|
|