|
|
|
STBCPS2111K
Modicon STB - kit fonte alimentaçao auxiliar – para lógica módulo E/S
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Modicon STB solução de E/S distribuída
|
Tipo de produto ou componente
|
Kit de fonte de alimentação auxiliar
|
Aplicação específica do produto
|
Alimentação para lógica do módulo de E/S
|
Complementar
Composição do kit
|
Conector de terminal de aperto de mola
Base STBXBA2100
Módulo STBCPS2111
Conector de terminais de parafuso
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V
|
Tipo do circuito de alimentação
|
CC
|
Limites de tensão de alimentação
|
19,2…30 V
|
Corrente de entrada
|
400 mA
|
Tensão de saída
|
5,25 V +/- 0.21 % autocarro lógico
|
Tipo de tensão de saída
|
CC
|
Corrente de saída da fonte de alimentação
|
1,2 A
|
Ligação elétrica
|
2 pinos para conector amovível para fonte de alimentação
|
Marcação
|
CE
|
Categoria de sobretensão
|
II
|
Ambiente
Compatibilidade electromagnética
|
Imunidade a interferência electromagnéticaem conformidade com IEC 61131-2
|
Certificações de produtos
|
UL
CSA
FM Classe 1 Divisão 2
|
Grau de poluição
|
2em conformidade com IEC 60664-1
|
Altitude de funcionamento
|
<= 2000 m
|
Grau de protecção IP
|
IP20em conformidade com IEC 61131-2 class 1
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-25…70 °C sem desclassificação de corrente)
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Humidade relativa
|
95 % a 60 °C sem condensação
|
Resistência à vibração
|
3 gn a 58…150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm
5 gn a 58…150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 15 mm
+/- 0,35 mm a 10…58 Hz
|
Resistência ao choque
|
30 gn para 11 msem conformidade com IEC 88 referência 2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,600 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
13,100 cm
|
Package 1 Weight
|
122,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,458 kg
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
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|