|
|
|
STBXBE1100K
Modicon STB - kit de extensão de barramento interno EOS
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Modicon STB solução de E/S distribuída
|
Tipo de produto ou componente
|
Kit de extensão de autocarro interno EOS
|
Complementar
Composição do kit
|
Módulo STBXBE1100
Base STBXBA2400 tamanho 2
STBXTS2120, conector de 2 terminais de aperto de mola
STBXTS1120, conector de 2 terminais de parafuso
|
Local de montagem
|
Fim do segmento (excepto para o último segmento)
|
Compatibilidade de produtos
|
Módulos STB standard
|
Ligação elétrica
|
Firewire para interface
|
Marcação
|
CE
|
Categoria de sobretensão
|
II
|
Ambiente
Compatibilidade electromagnética
|
Imunidade a interferência electromagnéticaem conformidade com IEC 61131-2
|
Certificações de produtos
|
FM Classe 1 Divisão 2
CSA
UL
|
Grau de poluição
|
2em conformidade com IEC 60664-1
|
Altitude de funcionamento
|
<= 2000 m
|
Grau de protecção IP
|
IP20em conformidade com IEC 61131-2 class 1
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…85 °C
|
Humidade relativa
|
95 % a 60 °C sem condensação
|
Resistência à vibração
|
+/- 0,35 mm a 10…58 Hz
3 gn a 58…150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 7,5 mm
5 gn a 58…150 Hz ligado calha DIN simétrica de 35 x 15 mm
|
Resistência ao choque
|
30 gn para 11 msem conformidade com IEC 88 referência 2-27
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
13,200 cm
|
Package 1 Weight
|
115,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
42
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,151 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|