Schneider-Electric
 
SZFZ12 Imagem Schneider electric
SZFZ12
Punho canhao europeu Prisma XS N
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Manípulo
Acessório / categoria de peça separada Acessório de bloqueio
Compatibilidade gama Prisma Prisma XS
Equipamento fornecido Without insert
Complementar
Suporte de montagem Porta
Descrição das opções de bloqueio Lacrado
Cerco / cubículo descrição Coluna montada na parede depth: 280 mm
Coluna autónoma depth: 280 mm
Tipo de Bloqueio 3 points lock
Altura 180 mm
Largura 30 mm
Profundidade 50 mm
Peso líquido 0,350 kg
Cor Preto(RAL 9017)
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 18,0 cm
Package 1 Length 5,0 cm
Package 1 Weight 400,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 2,6 kg
Garantia contratual
Garantia 24 meses