|
|
|
SZGKT25
Placas passa cabos 1x58mm C. 1x14-54mm
|
|
|
Principal
Alcance
|
Prisma
|
Tipo de produto ou componente
|
Placa de passagem de cabo
|
Compatibilidade gama
|
Prisma Prisma XS
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de quadro eléctrico
|
Complementar
Cerco / cubículo descrição
|
Coluna montada na parede profundidade 210 mm
Coluna autónoma profundidade 210 mm
|
Tipo de placa frontal
|
Membrana
|
Local de montagem
|
Parte superior
Fundo
|
Material
|
Plástico
|
Número de entrada de cabo
|
1 diâmetro: 14…54 mm
|
Altura
|
115 mm
|
Largura
|
220 mm
|
Profundidade
|
5 mm
|
Peso líquido
|
0,204 kg
|
Acabamento de superfície
|
Não tratado
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
18,0 cm
|
Package 1 Width
|
25,0 cm
|
Package 1 Length
|
5,0 cm
|
Package 1 Weight
|
204,0 g
|
Garantia contratual
|
|