|
|
|
SZGTWS13
Separador PVC vertical 3A Quadro S
|
|
|
Principal
Alcance
|
Prisma
|
Tipo de produto ou componente
|
Partição
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de isolamento
|
Compatibilidade gama
|
Prisma Prisma XS
|
Normas
|
EN/IEC 61439-1
VDE 0660 part 600
|
Complementar
Direção da instalaçao
|
Vertical
|
Cerco / cubículo descrição
|
Coluna autónoma profundidade 210 mm
Coluna montada na parede profundidade 210 mm
|
Material
|
PVC (polivinil clorido)
|
Peso líquido
|
0,100 kg
|
Ambiente
Altura
|
450 mm
|
Largura
|
8 mm
|
Profundidade
|
109 mm
|
Cor
|
Cinzento esbranquiçado(RAL 9002)
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
0,800 cm
|
Package 1 Width
|
10,700 cm
|
Package 1 Length
|
44,900 cm
|
Package 1 Weight
|
102,000 g
|
Garantia contratual
|
|