Schneider-Electric
 
SZMT22220SE Imagem Schneider electric
SZMT22220SE
Espelho e platina para 4 NSXm, 2A2L
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Installation kit
Acessório / categoria de peça separada Acessório de instalação
Compatibilidade gama Prisma Prisma XS
Complementar
Cerco / cubículo descrição Caixa profundidade 210,0 mm
Equipamento fornecido 1 x capa
4 x cover support
1 x mounting plate
Parafuso
Descrição da placa de montagem Pre-punched
Tipo de placa frontal Recorte
Número de recorte 3 recortes
Dispositivo instalado 4 circuit breaker 16…160 A 3P ou 4P (vertical)
Largura 500 mm
Altura 300 mm
Profundidade 112,0 mm
Profundidade interna 98 mm
Peso líquido 1,900 kg
Material Plástico: tampa
Plástico: cover support
Chapa de aço galvanizado: mounting plate
Cor Branco RAL 9016)
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação -5…40 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -5…40 °C
Normas EN/IEC 61439-1
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 31,5 cm
Package 1 Width 51,0 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 2,2 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 11
Package 2 Height 73,5 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 37,2 kg
Garantia contratual
Garantia 24 meses