Schneider-Electric
 
SZMT22231 Imagem Schneider electric
SZMT22231
Espelho e platina NSX250A 3/4P 2L02A
Schneider Electric
Características
Principal
Alcance Prisma
Tipo de produto ou componente Installation kit
Acessório / categoria de peça separada Acessório de instalação
Compatibilidade gama Prisma Prisma XS
Complementar
Cerco / cubículo descrição Caixa profundidade 210,0 mm
Equipamento fornecido 1 x capa
4 x cover support
2 x mounting plate
2 x mounting crossbar
Parafuso
Descrição da placa de montagem Pre-punched
Tipo de placa frontal Recorte
Número de recorte 1 recorte
Dispositivo instalado 1 circuit breaker 100…250 A 3P ou 4P (horizontal)
Largura 500 mm
Altura 300 mm
Profundidade 106,0 mm
Profundidade interna 98 mm
Peso líquido 1,360 kg
Material Plástico: tampa
Plástico: cover support
Metal: mounting plate
Metal: mounting crossbar
Cor Branco RAL 9016)
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação -5…40 °C
Temperatura do ar ambiente para armazenamento -5…40 °C
Normas EN/IEC 61439-1
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 31,5 cm
Package 1 Width 51,0 cm
Package 1 Length 9,0 cm
Package 1 Weight 1,76 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 11
Package 2 Height 73,5 cm
Package 2 Width 60,0 cm
Package 2 Length 80,0 cm
Package 2 Weight 32,36 kg
Garantia contratual
Garantia 24 meses