|
|
|
TCSCCN1FNX25SA
CANopen bus connection cable - straight - M12-A female-wire - 25m
|
|
|
Principal
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Tipo de produto ou componente
|
Conexão
|
Compatibilidade de produtos
|
Bloco de E/S da interface CANopen
|
Destino acessório / peça separada
|
CANopen ônibus
|
Complementar
Compatibilidade de gama
|
Modicon TM7
|
Ligação elétrica
|
Cabo de ligação fêmea M12 - codificação A - 5 vias - reto para barramento IN
|
Comprimento do cabo
|
25 m
|
Peso líquido
|
1,352 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
30,000 cm
|
Package 1 Width
|
30,000 cm
|
Package 1 Length
|
40,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,850 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC