|
|
|
TCSECL1M3M25S2
Cabo de cobre Ethernet para interruptor IP67 - ficha M12/RJ45 - 25 m
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
ConneXium
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo de ligação
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabo Ethernet de cobre para comutador IP67
|
Destino acessório / peça separada
|
Interruptor Ethernet IP67
|
Comprimento do cabo
|
25 m
|
Complementar
Compatibilidade de gama
|
Twido
Transparent Ready
Plataforma de automatização Modicon M340
|
Ligação elétrica
|
1 ligador macho, M12 reto com 4 pino(s) codificação D
1 ligador macho, RJ45 reto
|
Material condutor
|
Cobre
|
Peso líquido
|
1,035 kg
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP67
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
25,500 cm
|
Package 1 Length
|
28,500 cm
|
Package 1 Weight
|
1,051 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,000 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|