|
|
|
TCSECU3M3M2S4
Ethernet ConneXium cabo - par entrançado blindado - 2 x RJ45 áspera - UL - 2 m
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
ConneXium
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Cabo de ligação
|
Tipo de produto ou componente
|
Cabo recto de par trançado blindado
|
Destino acessório / peça separada
|
Rede Ethernet
|
Comprimento do cabo
|
2 m
|
Complementar
Meio de suporte de transmissão
|
Cabo pares entrançados blindados
|
Categoria da rede de comunicação
|
5e
|
Calibre AWG
|
AWG 24
|
Ligação elétrica
|
2 ligadores, RJ45 reto com 8 pino(s)
|
Marcação
|
UL
|
Material da cobertura
|
PVC
|
Ambiente
Índice de protecção IP
|
IP20
|
Normas
|
EN 50173, classe D
EIA/TIA-568 categoria CAT 5E
IEC 11801 classe D
CMG FT4
UL 444
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,000 cm
|
Package 1 Width
|
20,000 cm
|
Package 1 Length
|
22,000 cm
|
Package 1 Weight
|
126,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,880 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|