|
|
|
TCSESL043F23F0
ConneXium Lite Managed Switch - 4 portas para cobre
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
ConneXium
|
Tipo de produto ou componente
|
Interruptor gerido TCP/IP Ethernet
|
Conceito
|
Pronto Transparente
|
Protocolo da porta de comunicação
|
TCP/IP Ethernet
HTTP
HTTPS
SNMP
LLDP
|
Porta Ethernet
|
10/100BASE-TX - 4 cabo de cobre
|
Número máximo de interruptores em cascata
|
Ilimitado
|
Cybersecurity
|
Portos de comunicação habilitados/desabilitados
|
Complementar
Tipo de ligação integrada
|
RJ45 blindado cabo de cobre
|
Meio de suporte de transmissão
|
Cabo pares entrançados blindados CAT 5E para cabo de cobre
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m cabo de cobre
|
Serviço Ethernet
|
Configuração via servidor Web
Filtragem multicast
Syslog
SNMP-Traps
|
Serviço de comunicação
|
TFTP
Controlo portuário
|
Diagnostics run time
|
Ficheiro de registo
|
Número máximo de interruptores num anel
|
50
|
Redundância
|
RSTP
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V
|
Limites de tensão da alimentação
|
9,6…32 V SELV de CC
|
Consumo de energia em W
|
2,35 W
|
Ligação elétrica
|
Conector amovível 3 vias fonte de alimentação
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Marcação
|
CE
CULus
RCM
|
Sinalização local
|
Parafonte de alimentação 1 LED(verde)
Parataxa de dados (ETH LINK) 1 LED por canal(amarelo)
Paraestado de ligação 1 LED por canal(verde)
|
Sistema de cablagem Ethernet
|
Interruptores TF
|
Largura
|
25 mm
|
Altura
|
114 mm
|
Profundidade
|
79 mm
|
Peso líquido
|
0,103 kg
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
0…60 °C
|
Humidade relativa
|
5…95 % não-condensação
|
Índice de protecção IP
|
IP30
|
Directivas
|
2014/35/UE - directiva de baixa tensão
2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
|
Normas
|
UL 61010
|
Certificações de produtos
|
CE
UL
RCM
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,600 cm
|
Package 1 Width
|
12,400 cm
|
Package 1 Length
|
17,600 cm
|
Package 1 Weight
|
167,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
28
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,161 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Garantia contratual
|
|