Schneider-Electric
 
TCSESM063F2CS1 Imagem Schneider electric
TCSESM063F2CS1
ConneXium Extended Managed Switch - 6 portos para cobre + 2 ports para fibra óptica monomodo
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos ConneXium
Tipo de produto ou componente Interruptor gerido TCP/IP Ethernet
Conceito Pronto Transparente
Protocolo da porta de comunicação TCP/IP Ethernet
SSH
HTTP
HTTPS
SNMP
RS232
LLDP
Telnet
SNTP
MRP (Media Redundancy Protocol)
Porta Ethernet 100BASE-FX - 2 fibra óptica
10/100BASE-TX - 6 cabo de cobre
Número máximo de interruptores em cascata Ilimitado
Cybersecurity Endurecimento do porto
Complementar
Tipo de ligação integrada SC duplex fibra óptica
RJ45 blindado cabo de cobre
Meio de suporte de transmissão Cabo pares entrançados blindados CAT 5E para cabo de cobre
Fibra óptica de modo simples para fibra óptica
Maximum cable distance between devices 100 m cabo de cobre
Comprimento da fibra óptica 32,5 km 9/125 µm
Atenuação 0…16 dB 9/125 µm)
Serviço Ethernet Configuração via servidor Web
VLAN
Filtragem multicast
Controlo de fluxo de dados
Análise IGMP
SNMP Traps e SYSLOG
Serviço de comunicação TFTP
Qualidade de Serviço (QoS)
Controlo portuário
Espelho da porta
Detecção de conflitos de endereço
Diagnostics run time Contacto de sinal
Autoteste
Número máximo de interruptores num anel 50
Redundância Anel HiPER
RSTP
Acoplamento de rede redundante
[Us] tensão de alimentação nominal 24...48 V
Limites de tensão da alimentação 18…60 V SELV de CC
Consumo de energia em W 12 W
Ligação elétrica 2 conectores amovíveis 2 vias fonte de alimentação
Suporte de montagem Calha DIN simétrica de 35 mm
Marcação CE
UL
RCM
ATEX
Função disponível Alarmes (Armadilhas)
Informação do sistema
Relatório
Registo de armadilhas
Sinalização local Parafontes de alimentação P1 P2 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo)
Parafalha 1 LED(vermelho)
Pararing manager 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo)
Parastand-by 1 LED(vermelho)
Paracontacto de sinal 1 1 LED(amarelo)
Paracontacto de sinal 2 1 LED(amarelo)
ParaDiagnóstico do Canal 1 LED por canal(verde/amarelo)
Status do dispositivo
Saída de alarme 2 contactos sem voltagem 2 A
Função de alarme Falha na fonte de alimentação
Status do link de dados
Temperature threshold
Memória externa removida
Sistema de cablagem Ethernet Interruptores TF
Largura 120 mm
Altura 137 mm
Profundidade 115 mm
Peso líquido 1 kg
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação 0…60 °C
Humidade relativa 10…95 % não-condensação
Índice de protecção IP IP30
Directivas 2014/35/UE - directiva de baixa tensão
2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
Normas UL 508
EN/IEC 61131
IEC 61850-3
Certificações de produtos CE
UL
RCM
ATEX
LR
GL
BV
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 22,000 cm
Package 1 Width 22,600 cm
Package 1 Length 23,200 cm
Package 1 Weight 1,497 kg
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 40,000 cm
Package 2 Length 60,000 cm
Package 2 Weight 3,948 kg
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável Produto Green Premium
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Divulgação Ambiental
print Perfil ambiental do produto
Perfil de Circularidade
print Informação sobre o fim da vida útil
WEEE No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual
Garantia 18 months