Tipo de ligação integrada
|
SC duplex fibra óptica
RJ45 blindado cabo de cobre
|
Meio de suporte de transmissão
|
Cabo pares entrançados blindados CAT 5E para cabo de cobre
Fibra óptica de modo simples para fibra óptica
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m cabo de cobre
|
Comprimento da fibra óptica
|
32,5 km 9/125 µm
|
Atenuação
|
0…16 dB 9/125 µm)
|
Serviço Ethernet
|
Configuração via servidor Web
VLAN
Filtragem multicast
Controlo de fluxo de dados
Análise IGMP
SNMP Traps e SYSLOG
|
Serviço de comunicação
|
TFTP
Qualidade de Serviço (QoS)
Controlo portuário
Espelho da porta
Detecção de conflitos de endereço
|
Diagnostics run time
|
Contacto de sinal
Autoteste
|
Número máximo de interruptores num anel
|
50
|
Redundância
|
Anel HiPER
RSTP
Acoplamento de rede redundante
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24...48 V
|
Limites de tensão da alimentação
|
18…60 V SELV de CC
|
Consumo de energia em W
|
12 W
|
Ligação elétrica
|
2 conectores amovíveis 2 vias fonte de alimentação
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Marcação
|
CE
UL
RCM
ATEX
|
Função disponível
|
Alarmes (Armadilhas)
Informação do sistema
Relatório
Registo de armadilhas
|
Sinalização local
|
Parafontes de alimentação P1 P2 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo)
Parafalha 1 LED(vermelho)
Pararing manager 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo)
Parastand-by 1 LED(vermelho)
Paracontacto de sinal 1 1 LED(amarelo)
Paracontacto de sinal 2 1 LED(amarelo)
ParaDiagnóstico do Canal 1 LED por canal(verde/amarelo)
Status do dispositivo
|
Saída de alarme
|
2 contactos sem voltagem 2 A
|
Função de alarme
|
Falha na fonte de alimentação
Status do link de dados
Temperature threshold
Memória externa removida
|
Sistema de cablagem Ethernet
|
Interruptores TF
|
Largura
|
120 mm
|
Altura
|
137 mm
|
Profundidade
|
115 mm
|
Peso líquido
|
1 kg
|