Tipo de ligação integrada
|
RJ45 blindado cabo de cobre
SC duplex fibra óptica
|
Meio de suporte de transmissão
|
Cabo pares entrançados blindados CAT 5E para cabo de cobre
Fibra Óptica Multimodo para fibra óptica
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m cabo de cobre
|
Comprimento da fibra óptica
|
4 km 62,5/125 µm
5 km 50/125 µm
|
Atenuação
|
0…11 dB 62,2/125 µm)
0…8 dB 50/125 µm)
|
Serviço Ethernet
|
Filtragem multicast
Controlo de fluxo de dados
|
Serviço de comunicação
|
Qualidade de Serviço (QoS)
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V
|
Limites de tensão da alimentação
|
9,6…32 V SELV de CC
|
Consumo de energia em W
|
4,3 W
|
Ligação elétrica
|
Conector amovível 6 fonte de alimentação
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Marcação
|
CE
UL
RCM
|
Sinalização local
|
Parafontes de alimentação P1 P2 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo)
Parataxa de dados (ETH LINK) 1 LED por canal(amarelo)
Paraestado de ligação 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo)
|
Sistema de cablagem Ethernet
|
Interruptores TF
|
Largura
|
39 mm
|
Altura
|
135 mm
|
Profundidade
|
117 mm
|
Peso líquido
|
0,430 kg
|