|
|
|
TCSESPU093F2CS0
ConneXium Premium Unmanaged Switch - 7 portas para cobre + 2 portas para fibra óptica monomodo
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
ConneXium
|
Tipo de produto ou componente
|
Comutador autónomo TCP/IP Ethernet
|
Conceito
|
Pronto Transparente
|
Protocolo da porta de comunicação
|
TCP/IP Ethernet
|
Porta Ethernet
|
10/100BASE-TX - 7 cabo de cobre
100BASE-FX - 2 fibra óptica
|
Número máximo de interruptores em cascata
|
Ilimitado
|
Complementar
Tipo de ligação integrada
|
RJ45 blindado cabo de cobre
SC duplex fibra óptica
|
Meio de suporte de transmissão
|
Cabo pares entrançados blindados CAT 5E para cabo de cobre
Fibra óptica de modo simples para fibra óptica
|
Maximum cable distance between devices
|
100 m cabo de cobre
|
Comprimento da fibra óptica
|
32,5 km 9/125 µm
|
Atenuação
|
0…16 dB 9/125 µm)
|
Serviço Ethernet
|
Filtragem multicast
Controlo de fluxo de dados
|
Serviço de comunicação
|
Qualidade de Serviço (QoS)
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
12...24 V
|
Limites de tensão da alimentação
|
9,6…32 V SELV de CC
|
Consumo de energia em W
|
6,9 W
|
Ligação elétrica
|
Conector amovível 6 fonte de alimentação
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN simétrica de 35 mm
|
Marcação
|
CE
UL
RCM
|
Sinalização local
|
Parafontes de alimentação P1 P2 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo)
Parataxa de dados (ETH LINK) 1 LED por canal(amarelo)
Paraestado de ligação 1 LED de Duas núcleos(verde/amarelo)
|
Sistema de cablagem Ethernet
|
Interruptores TF
|
Largura
|
56 mm
|
Altura
|
135 mm
|
Profundidade
|
117 mm
|
Peso líquido
|
0,510 kg
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-40…70 °C
|
Humidade relativa
|
10…95 % não-condensação
|
Índice de protecção IP
|
IP40
|
Directivas
|
2014/35/UE - directiva de baixa tensão
2014/30/EU - compatibilidade electromagnética
|
Normas
|
UL 61010
EN/IEC 61131
|
Certificações de produtos
|
CE
UL
RCM
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,5 cm
|
Package 1 Width
|
16,2 cm
|
Package 1 Length
|
23,5 cm
|
Package 1 Weight
|
801,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
8
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
40,0 cm
|
Package 2 Length
|
60,0 cm
|
Package 2 Weight
|
6,56 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Diretiva RoHS da UE
|
Não se aplica, fora do alcance da diretiva RoHS da EU
|
Garantia contratual
|
|