|
|
|
TCSXCNAMUM3P
cabo de programação USB - PC 3 m
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Modicon M258
Modicon M238
Automatização Segurança Preventa
Modicon LMC058
Modicon M262
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessório de ligação
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Ligador USB para cabo
|
Compatibilidade de gama
|
Modicon M258
Preventa XPSMCM
Modicon M238
Modicon LMC058
Modicon M262
|
Comprimento do cabo
|
3 m
|
Complementar
Ligação elétrica
|
1 conector USB mini B no Modicon M238
1 conector USB A no terminal do PC
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Package 1 Weight
|
99,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
80
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,673 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Garantia contratual
|
|