Número de E/S discretas
|
24
|
Número de módulos de expansão de E / S
|
7 local architectura E/S)
14 remota architectura E/S)
|
Limites de tensão de alimentação
|
20,4…28,8 V
|
Corrente de irrupção
|
35 A
|
Consumo de potência em W
|
13 W a 24 V com o número máximo de módulo de expansão de E / S)
4,1 W a 24 V sem módulo de expansão de E/S)
|
Corrente de saída da fonte de alimentação
|
0,52 A 5 V para Bus de extensão
0,2 A 24 V para Bus de extensão
|
Lógica de entrada discreta
|
Colector ou rede (positivo/negativo)
|
Tensão de entrada discreta
|
24 V
|
Tipo de tensão de entrada discreta
|
CC
|
Resolução de entrada analógica
|
10 bits
|
Valor LSB
|
10 mV
|
Tempo de conversão
|
1 ms por canal o tempo de ciclo do controlador + 1, para entradas analógicas: entrada analógica
|
Sobrecarga permitida em entradas
|
+/- 30 V DC para 5 min máximo) para entrada analógica
+/- 13 V DC permanente) para entrada analógica
|
Estado 1 de tensão, garantido
|
>= 15 V para entrada
|
Estado 0 de tensão, garantido
|
<= 5 V para entrada
|
Corrente de entrada discreta
|
7 mA para entrada discreta
5 mA para entrada rápida
|
Impedância de entrada
|
3.4 kOhm para entrada discreta
100 kOhm para entrada analógica
4.9 kOhm para entrada rápida
|
Tempo de resposta
|
35 µs desligar, I2...I5 terminal(ais) para entrada
5 µs ligar, I0, I1, I6, I7 terminal(ais) para entrada rápida
35 µs ligar, outros terminais terminal(ais) para entrada
5 µs desligar, I0, I1, I6, I7 terminal(ais) para entrada rápida
100 µs desligar, outros terminais terminal(ais) para entrada
5 µs ligar, desligar, Q0...Q1 terminal(ais) para saída
50 µs ligar, desligar, Q2...Q3 terminal(ais) para saída
300 µs ligar, desligar, outros terminais terminal(ais) para saída
|
Tempo de filtragem configurável
|
0 ms para entrada
3 ms para entrada
12 ms para entrada
|
Lógica de saída discreta
|
Lógica positiva (fonte)
|
Maximum current per output common
|
5 A
|
Frequência de saída ( sincronizada com a rede)
|
100 kHz para saída rápida (PWM/PLS) a Q0...Q1 terminal
5 kHz para saída a Q2...Q3 terminal
0,1 kHz para saída a Q4...Q9 terminal
|
Erro de precisão absoluta
|
+/- 1 % da escala completa para entrada analógica
|
Maximum leakage current
|
0,1 mA para saída do transistor
|
Maximum voltage drop
|
<1 V
|
Durabilidade mecânica
|
20000000 ciclos para saída do transistor
|
Maximum tungsten load
|
<12 W para saída e saída rápida
|
Tipo de proteção
|
Protecção contra sobrecargas e curtos-circuitos a 1 A
|
Tempo de reposição
|
1 s reposição automática
|
Capacidade de memória
|
256 kB para aplicação e dados do utilizador RAM com 10000 instruções
256 kB para variáveis internas RAM
|
Dados incluídos na cópia de segurança
|
256 kB memória flash integrada para backup da aplicação e dos dados
|
Equipamento de armazenamento de dados
|
2 GB Cartão SD opcional)
|
Tipo de bateria
|
BR2032 or CR2032X de lítio não-recarregáveis
|
Hora da cópia de segurança
|
1 ano a 25 °C por interrupção da fonte de alimentação)
|
Tempo de execução para um K instrução
|
0,3 ms para evento e tarefa periódica
|
Execution time per instruction
|
0.2 µs Booleano
|
Exct time for event task
|
60 µs tempo de resposta
|
Tamanho máximo das áreas de objecto
|
512% KW palavras constantes
255% contadores C
8000 % palavras de memória MW
255% temporizadores TM
512% M bits de memória
|
Relógio em tempo real
|
Com
|
Desvio de Relógio
|
<= 30 s/mês a 25 °C
|
Loop de regulação
|
Regulador PID Ajustável até 14 loops simultâneos
|
Funções de posicionamento
|
PTO 2 impulso/direcção modo100 kHz)
PTO 1 CW/CCW modo100 kHz)
|
Função disponível
|
PWM
PLS
Gerador de frequência
|
Número de entrada da contagem
|
4 entrada rápida (HSC) a 100 kHz 32 bits
|
Counter function
|
A/B
Monofásico
Impulso/direcção
|
Tipo de ligação integrada
|
Porta USB com mini B USB 2.0 conector
Ligação de série não isolada série 1 com RJ45 conector e RS485
Ligação de série não isolada série 2 com RJ45 conector e RS232/RS485
|
Alimentação
|
Série)alimentação de ligação série 5 V, <200 mA
|
Velocidade de transmissão
|
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) para comprimento de barramento de 15 m para RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) para comprimento de barramento de 3 m para RS232
480 Mbit/s para USB
|
Protocolo da porta de comunicação
|
Porta USB USB protocolo - SoMachine-Network
Ligação de série não isolada Modbus protocolo diretor / Secundário - RTU/ASCII ou SoMachine-Network
|
Sinalização local
|
ParaPWR 1 LED(verde)
ParaRUN 1 LED(verde)
Paraerro do módulo (ERR) 1 LED(vermelho)
ParaAcesso com cartão SD (SD) 1 LED(verde)
ParaBAT 1 LED(vermelho)
ParaSL1 1 LED(verde)
ParaSL2 1 LED(verde)
Paraestado de E/S 1 LED por canal(verde)
|
Ligação elétrica
|
Bloco de terminais de parafuso amovível para entradas
Bloco de terminais de parafuso amovível para saídas
Bloco terminal, 3 terminal(ais) para ligação de fonte de alimentação de 24 V CC
Conector, 4 terminal(ais) para entradas analógicas
Mini B USB 2.0 conector para um terminal de programação
|
Maximum cable distance between devices
|
Cabo blindado <10 m para entrada rápida
Cabo não blindado <30 m para saída
Cabo não blindado <30 m para entrada digital
Cabo não blindado <1 m para entrada analógica
Cabo blindado <3 m para saída rápida
|
Isolamento
|
Entre entrada e lógica interna a 500 V AC
Entre a entrada rápida e lógica interna a 500 V AC
Não isolados entre as entradas
Entre a saída e lógica interna a 500 V AC
Não isolados entre a entrada analógica e lógica interna
Não isolados entre entradas analógicas
|
Marcação
|
CE
|
Suporte de montagem
|
Tipo de topo TH35-15 calhaem conformidade com IEC 60715
Tipo de topo TH35-7.5 calhaem conformidade com IEC 60715
Placa ou painel com kit de fixação
|
Altura
|
90 mm
|
Profundidade
|
70 mm
|
Largura
|
110 mm
|
Peso líquido
|
0,395 kg
|
Normas
|
IEC 61131-2
UL 508
CAN/CSA C22.2 No. 213
IACS E10
ANSI/ISA 12-12-01
|
Certificações de produtos
|
DNV-GL
LR
cULus
RCM
EAC
ABS
CE
UKCA
cULus HazLoc
|
Característica ambiental
|
Local normal e perigoso
|
Resistência a descargas electrostáticas
|
8 kV entrada de arem conformidade com IEC 61000-4-2
4 kV no contactoem conformidade com IEC 61000-4-2
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
10 V/m 80 MHz...1 GHzem conformidade com IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz...2 GHzem conformidade com IEC 61000-4-3
1 V/m 2...2.7 GHzem conformidade com IEC 61000-4-3
|
Resistência a campos magnéticos
|
30 A/m 50/60 Hzem conformidade com IEC 61000-4-8
|
Resistência a transientes rápidos
|
2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4 fontes de energia)
2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4 saída a relé)
1 kVem conformidade com IEC 61000-4-4 E/S)
1 kVem conformidade com IEC 61000-4-4 Ethernet)
1 kVem conformidade com IEC 61000-4-4 ligação de série)
|
Resistência a sobretensão
|
2 kV fontes de energia (AC) modo comumem conformidade com IEC 61000-4-5
2 kV saída a relé modo comumem conformidade com IEC 61000-4-5
1 kV E/S modo comumem conformidade com IEC 61000-4-5
1 kV cabo blindado modo comumem conformidade com IEC 61000-4-5
0,5 kV fontes de energia (CC) modo diferencialem conformidade com IEC 61000-4-5
1 kV fontes de energia (AC) modo diferencialem conformidade com IEC 61000-4-5
1 kV saída a relé modo diferencialem conformidade com IEC 61000-4-5
0,5 kV fontes de energia (CC) modo comumem conformidade com IEC 61000-4-5
|
Resistência a perturbações por condução, induzidas por campos de radiofrequência
|
10 V 0,15...80 MHzem conformidade com IEC 61000-4-6
3 V 0.1...80 MHzem conformidade com Especificação Marinha(LR, ABS, DNV, GL)
10 V frequência local (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz)em conformidade com Especificação Marinha(LR, ABS, DNV, GL)
|
Emissão electromagnética
|
Emissões conduzidas - teste de nível: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( fontes de energia (AC)) a 0,15…0,5 MHzem conformidade com IEC 55011
Emissões conduzidas - teste de nível: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( fontes de energia (AC)) a 0,5…300 MHzem conformidade com IEC 55011
Emissões conduzidas - teste de nível: 120...69 dBµV/m QP ( fontes de energia) a 10…150 kHzem conformidade com IEC 55011
Emissões conduzidas - teste de nível: 63 dBμV/m QP ( fontes de energia) a 1,5…30 MHzem conformidade com IEC 55011
Emissões de radiação - teste de nível: 40 dBμV/m QP classe A ( 10 m) a 30…230 MHzem conformidade com IEC 55011
Emissões conduzidas - teste de nível: 79...63 dBμV/m QP ( fontes de energia) a 150…1500 kHzem conformidade com IEC 55011
Emissões de radiação - teste de nível: 47 dBμV/m QP classe A ( 10 m) a 200…1000 MHzem conformidade com IEC 55011
|
Imunidade a microbreaks
|
10 ms
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-10…55 °C instalação horizontal)
-10…35 °C instalação vertical)
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Humidade relativa
|
10…95 %, sem condensação em operação)
10…95 %, sem condensação em armazenamento)
|
Grau de proteção IP
|
IP20 com cobertura de protecção colocada
|
Grau de poluição
|
<= 2
|
Altitude de funcionamento
|
0...2000 m
|
Altitude de armazenamento
|
0…3000 m
|
Resistência à vibração
|
3,5 mm a 5…8,4 Hz ligado calha simétrica
3,5 mm a 5…8,4 Hz ligado montagem em painel
1 gn a 8,4…150 Hz ligado calha simétrica
1 gn a 8,4…150 Hz ligado montagem em painel
|
Resistência ao choque
|
147 m/s² para 11 ms
|