|
|
|
TM5ACBM11
Base bus- 24V DC - branco - quantidade 1
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Modicon TM5
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Base de barramento
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de comunicação
|
Compatibilidade de produtos
|
Módulo transmissor remoto
Módulo de contador
Módulos discretos de 24 V DC em fatias
Módulo de distribuição comum
Módulo analógico
|
Venda por quantidade indivisível
|
1
|
Complementar
Compatibilidade de gama
|
Modicon LMC058
Modicon M258
|
Cor
|
Branco
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V DC
|
Peso líquido
|
0,02 kg
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,700 cm
|
Package 1 Width
|
5,400 cm
|
Package 1 Length
|
10,700 cm
|
Package 1 Weight
|
27,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
2,952 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|