Material do quadro
|
Plástico
|
Cor
|
Branco
|
Número de entrada/saída
|
42
|
For enclosure nominal dimensions
|
24 E + 18 S
|
Número de módulos
|
Entrada digital 2 módulo(s) x 12
Saída digital 3 módulo(s) x 6
|
Número de entrada discreta
|
24
|
Tensão de entrada discreta
|
24 V
|
Tipo de tensão de entrada discreta
|
CC
|
Limites da tensão de entrada
|
20,4 ... 28,8 V
|
Lógica de entrada discreta
|
Colector
|
Corrente de entrada discreta
|
3,75 mA
|
Impedância de entrada
|
6.4 kOhm
|
Número de entrada analógica
|
0
|
Número de saída discreta
|
18
|
Tipo de saída discreta
|
Transistor
|
Modo de ligação
|
1 fio para entrada discreta
2 fios para saída discreta
|
Tensão de saída
|
24 V CC
|
Limites da tensão de saída
|
20,4...28,8 V CC
|
Lógica de saída discreta
|
Rede
|
Corrente de saída discreta
|
0.5 A por saída
|
Corrente de saída de pico
|
9 A
|
Estado 0 de tensão, garantido
|
<= 5 V
|
Estado 1 de tensão, garantido
|
>= 15 V
|
Input filtering
|
<= 100 ms hardware
<= 25 ms configurado pelo software
|
Tempo de resposta
|
<= 300 µs do estado 0 para o estado 1 para saída
<= 300 µs do estado 1 para o estado 0 para saída
|
Maximum leakage current
|
5 µA quando desligado) para saída
|
Isolamento
|
500 Vrms de isolamento AC entre canal e autocarro
Sem isolamento entre canais
|
Maximum voltage drop
|
<0,3 V a 500 mA para saída
|
Consumo de corrente
|
70 mA a 5 V DC barramento
140 mA a 24 V DC entrada/saída
|
Corrente máx.
|
9000 mA cargas no segmento de potência de E/S
|
Maximum power dissipation in W
|
3,71 W
|
Sinalização local
|
Parafonte de alimentação 5 LEDs(verde)
Parafonte de alimentação 5 LEDs(vermelho)
Paraestado de entrada 24 LEDs(verde)
Paraestado de saída 18 LEDs(amarelo)
|
Ligação eléctrica
|
Bloco de terminais de mola removível
|
Marcação
|
CE
|
Resistência a sobretensão
|
0,5 kV modo diferencial 24 V DCem conformidade com IEC 61000-4-5
1 kV modo comum 24 V DCem conformidade com IEC 61000-4-5
|
Compatibilidade electromagnética
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Perturbação com radiação/conduzida
|
CISPR11
|
Normas
|
IEC 61131-2
UL 508
CSA C22.2 No 213
CSA C22, 2, N. º 142
|
Certificações de produtos
|
C-Tick
cULus
GOST-R
CSA
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
-10…50 °C instalação vertical)
-10…60 °C instalação horizontal)
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-40…70 °C
|
Humidade relativa
|
5…95 % sem condensação
|
Grau de proteção IP
|
IP20em conformidade com IEC 61131-2
|
Grau de poluição
|
2em conformidade com IEC 60664
|
Altitude de funcionamento
|
0...2000 m
|
Altitude de armazenamento
|
0…3000 m
|
Resistência à vibração
|
1 gn a 8,4…150 Hz ligado calha DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz ligado calha DIN
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms
|
Resistência a descargas electrostáticas
|
4 kV no contactoem conformidade com IEC 61000-4-2
8 kV entrada de arem conformidade com IEC 61000-4-2
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
1 V/m 2...2.7 GHzem conformidade com IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHzem conformidade com IEC 61000-4-3
|
Resistência a transientes rápidos
|
1 kVem conformidade com IEC 61000-4-4 E/S)
1 kVem conformidade com IEC 61000-4-4 cabo blindado)
2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4 fontes de energia)
|
Suporte de montagem
|
Calha DIN
|
Peso líquido
|
0,24 kg
|