|
|
|
TM5SAI4H
Módulo entradas analógicas - 4I - +/-10 V/0..20 mA - 16 bits
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Modicon TM5
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de entrada analógica
|
Número de entrada analógica
|
4
|
Tipo da entrada analógica
|
Corrente 0...20 mA diferencial
Tensão +/- 10 V diferencial
|
Resolução de entrada analógica
|
15 bits + sinal +/- 10 V
15 bits 0...20 mA
|
Complementar
Compatibilidade de gama
|
Modicon LMC058
Modicon M258
|
Compatibilidade de produtos
|
Controlador de movimento
Controlador lógico
|
Resolução de medição
|
305 µV, +/- 10 V
610 nA, 0...20 mA
|
Cor
|
Branco
|
Impedância de entrada
|
>= 20 mOhm tensão
|
Impedância de carga óhmica
|
<= 400 Ohm corrente)
|
Duração de amostra
|
50 µs
|
Erro de medição
|
< 0,08 % da escala completa +/- 10 V +/- 10 V a 25 °C
< 0,08 % da escala completa 0...20 mA 0...20 mA a 25 °C
|
Coeficiente de temperatura
|
0.01 %FS/°C
|
Não linearidade
|
< 0.01 %FS, tipo da entrada analógica: tensão
< 0.015 %FS, tipo da entrada analógica: corrente
|
Tipo de cabo
|
Cabo blindado
|
Isolamento
|
500 Vrms de isolamento AC entre canal e autocarro
Sem isolamento entre canais
|
Fornecimento
|
Interno
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V DC -15...20 %
|
Common mode rejection
|
> 70 dB
|
Sinalização local
|
1 LED verde para fonte de alimentação
1 LED vermelho para fonte de alimentação
4 LEDs verde para estado de entrada
|
Consumo de corrente
|
2 mA a 5 V DC barramento
63 mA a 24 V DC entrada/saída
|
Maximum power dissipation in W
|
1,51 W
|
Marcação
|
CE
|
Peso líquido
|
0,025 kg
|
Ambiente
Normas
|
CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2
CSA C22, 2, N. º 142
UL 508
|
Certificações de produtos
|
CSA
C-Tick
GOST-R
cULus
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…55 °C sem desclassificação de corrente instalação horizontal)
0…60 °C com fator de desclassificação instalação horizontal)
0…50 °C instalação vertical)
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Humidade relativa
|
5…95 % sem condensação
|
Grau de proteção IP
|
IP20em conformidade com IEC 61131-2
|
Grau de poluição
|
2em conformidade com IEC 60664
|
Altitude de funcionamento
|
0...2000 m
|
Altitude de armazenamento
|
0…3000 m
|
Resistência à vibração
|
1 gn a 8,4…150 Hz ligado calha DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz ligado calha DIN
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms
|
Resistência a descargas electrostáticas
|
4 kV no contactoem conformidade com IEC 61000-4-2
8 kV entrada de arem conformidade com IEC 61000-4-2
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
1 V/m 2...2.7 GHzem conformidade com IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHzem conformidade com IEC 61000-4-3
|
Resistência a transientes rápidos
|
1 kVem conformidade com IEC 61000-4-4 E/S)
1 kVem conformidade com IEC 61000-4-4 cabo blindado)
2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4 fontes de energia)
|
Resistência a sobretensão
|
0,5 kV modo diferencialem conformidade com IEC 61000-4-5
1 kV modo comumem conformidade com IEC 61000-4-5
|
Compatibilidade electromagnética
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Perturbação com radiação/conduzida
|
CISPR11
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
10,500 cm
|
Package 1 Weight
|
41,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
97
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,310 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
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
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|