|
|
|
TM5SAI6TH
Módulo entradas analógicas - 6I - thermocouple J/K/N/S - 16 bits
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Modicon TM5
|
Tipo de produto ou componente
|
Módulo de entrada analógica
|
Número de entrada analógica
|
6
|
Tipo da entrada analógica
|
Termopar - 210...1200 °C com termopar J
Termopar - 270...1300 °C com termopar N
Termopar - 270...1372 °C com termopar K
Termopar - 50...1768 °C com termopar S
|
Resolução de entrada analógica
|
16 bits
|
Complementar
Compatibilidade de gama
|
Modicon LMC058
Modicon M258
|
Compatibilidade de produtos
|
Controlador lógico
Controlador de movimento
|
Resolução de medição
|
0,1 ° C
|
Cor
|
Branco
|
Input filtering
|
1...66.7 ms configurado pelo software
|
Erro de medição
|
+/- 0.1 % of full scale - 210...1200 °C termopar J a 25 °C
+/- 0,11 % da escala completa - 270...1300 °C termopar N a 25 °C
+/- 0,11 % da escala completa - 270...1372 °C termopar K a 25 °C
+/- 0,17 % da escala completa - 50...1768 °C termopar S a 25 °C
|
Coeficiente de temperatura
|
0.01 %FS/°C, tipo da entrada analógica: termopar
|
Não linearidade
|
+/- 0.001 %FS, tipo da entrada analógica: termopar
|
Tipo de cabo
|
Cabo blindado
|
Isolamento
|
Sem isolamento entre canais
500 Vrms de isolamento AC entre canal e autocarro
|
Fornecimento
|
Interno
|
[Us] tensão de alimentação nominal
|
24 V DC -15...20 %
|
Common mode rejection
|
> 70 dB
|
Sinalização local
|
1 LED verde para fonte de alimentação
1 LED vermelho para fonte de alimentação
6 LEDs verde para estado de entrada
|
Consumo de corrente
|
2 mA a 5 V DC barramento
38 mA a 24 V DC entrada/saída
|
Maximum power dissipation in W
|
0,92 W
|
Marcação
|
CE
|
Peso líquido
|
0,025 kg
|
Ambiente
Normas
|
IEC 61131-2
CSA C22.2 No 213
UL 508
CSA C22, 2, N. º 142
|
Certificações de produtos
|
CSA
GOST-R
cULus
C-Tick
|
Temperatura do ar ambiente para a operação
|
0…55 °C sem desclassificação de corrente instalação horizontal)
0…60 °C com fator de desclassificação instalação horizontal)
0…50 °C instalação vertical)
|
Temperatura do ar ambiente para armazenamento
|
-25…70 °C
|
Humidade relativa
|
5…95 % sem condensação
|
Grau de proteção IP
|
IP20em conformidade com IEC 61131-2
|
Grau de poluição
|
2em conformidade com IEC 60664
|
Altitude de funcionamento
|
0...2000 m
|
Altitude de armazenamento
|
0…3000 m
|
Resistência à vibração
|
1 gn a 8,4…150 Hz ligado calha DIN
3,5 mm a 5…8,4 Hz ligado calha DIN
|
Resistência ao choque
|
15 gn para 11 ms
|
Resistência a descargas electrostáticas
|
4 kV no contactoem conformidade com IEC 61000-4-2
8 kV entrada de arem conformidade com IEC 61000-4-2
|
Resistência a campos electromagnéticos
|
1 V/m 2...2.7 GHzem conformidade com IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHzem conformidade com IEC 61000-4-3
|
Resistência a transientes rápidos
|
1 kVem conformidade com IEC 61000-4-4 E/S)
1 kVem conformidade com IEC 61000-4-4 cabo blindado)
2 kVem conformidade com IEC 61000-4-4 fontes de energia)
|
Resistência a sobretensão
|
0,5 kV modo diferencialem conformidade com IEC 61000-4-5
1 kV modo comumem conformidade com IEC 61000-4-5
|
Compatibilidade electromagnética
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Perturbação com radiação/conduzida
|
CISPR11
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,0 cm
|
Package 1 Width
|
6,0 cm
|
Package 1 Length
|
10,5 cm
|
Package 1 Weight
|
41,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
97
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
4,28 kg
|
Sustentabilidade da oferta
Situação da oferta sustentável
|
Produto Green Premium
|
Regulamento REACh
|
Declaração REACh
|
REACh sem SVHC
|
Sim
|
Diretiva RoHS da UE
|
Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Declaração RoHS da EU
|
Sem metais pesados tóxicos
|
Sim
|
Sem mercúrio
|
Sim
|
Regulamento RoHS China
|
Declaração RoHS China
|
Informações das isenções RoHS
|
Sim
|
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Informação sobre o fim da vida útil
|
WEEE
|
No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
|
Sem PVC
|
Sim
|
Garantia contratual
|
|